LANactive FTTO
Fibre To The Office

Fibre To The Office
Nexans LANactive ist eine alternative LAN-Technologie für Büroumgebungen. Passive LWL-Verkabelung und aktive Komponenten bilden eine perfekte Symbiose. Sie liefern Gigabit Ethernet vom zentralen Core-Switch zum FTTO Switch und von dort aus über ein RJ45 Patchkabel zum Endgerät.
LANactive Switchsysteme sorgen für eine Medienkonvertierung von Glasfaser nach Kupfer und umgekehrt. Jeder Switch, der am Arbeitsplatz, in Kabelkanälen oder Bodentanks installiert ist, ist mit bis zu fünf RJ45-Anschlüssen ausgestattet und versorgt die Endgeräte mit Daten und Strom. Die Zuverlässigkeit von LWL, mit hohen Datenraten und großer Reichweite wird kombiniert mit den Vorteilen, die eine Kupferübertragung bietet. Diese Lösung erfüllt aktuelle und künftige Netzwerkanforderungen in Bezug auf Flexibilität, Kosteneffizienz und Interoperabilität.
Unabhängig von ihrer Größe und Komplexität können Netzwerke einfach und effizient von einem einzelnen Standort mit der LANactive Managementund Konfigurationssoftware verwaltet werden. Die detaillierte Abbildung des aktuellen Zustands der Infrastruktur ermöglicht es, Ausfälle oder Konfigurationsfehler schnell zu lokalisieren und zu beheben. Das spart Zeit und Ressourcen.
- Einfache Installation, Betrieb und Instandhaltung
- Minimales Kabelvolumen und Geräteausstattung
- Bis zu 60% schnellere Installation, bis zu 70% geringerer Energieverbrauch,
- bis zu 30% niedrigere TCO
- Hochskalierbar und flexibel
- Erhöhter Investitionsschutz
Weitere Informationen:
Dokumentation