Erweiterungen
Ports, Bandbreite und Energie – so viel Sie brauchen
Glasfaser bietet hohe Bandbreitenreserven und ist vorbereitet auf eine hohe Portanzahl mit steigernder Bandbreite und Leistung. Neue WLAN-Normen erfordern höhere Übertragungsgeschwindigkeiten und Leistungsbedarf. In traditionellen Netzwerken können größere Kabelbündel bei höherem Energieverbrauch zu Hitzestaus im Kabelkanal führen. Dies kann die Performance und die Lebensdauer des Netzwerks wesentlich beeinträchtigen. Mit FTTO existiert dieses Problem nicht.
Neue Ports lassen sich leicht einbinden. Ein einziges LWL-Kabel mit bis zu 144 Glasfasern bietet eine sehr gute Basis für zukünftiges Wachstum. Das FTTO Konzept unterscheidet sich durch kurze Linklängen von nur drei bis fünf Metern zwischen dem Switch und den Endgeräten und die Vermeidung dicker Kupferkabelbündel. Je nach Topologie, kann das Netzwerk einfach erweitert werden, indem weitere ZD-Boxen hinzufügt oder weitere Fasern aus dem LWL-Kabel auskoppelt werden. Neue Switche können durch Anschluss an die ZD Boxen einfach in das Netzwerk integriert und mittels der Zero-Touch Configuration konfiguriert werden. Da Erweiterungen im laufenden Netzbetrieb durchgeführt werden können, werden Ausfallzeiten vermieden.

Nachhaltiges Wachstum
FTTO hilft, den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen während der gesamten Nutzungsphase zu senken, was zu einer deutlich besseren Energiebilanz führt.
In einem traditionellen Netzwerk müssen alle aktiven Komponenten in den Etagenverteilern mit Strom versorgt und gekühlt werden. Mit FTTO ist dies alles nicht erforderlich. FTTO kombiniert die Vorteile von Kupferkabeln mit den Vorteilen der Glasfasertechnik und liefert maximale Leistung bei reduziertem Energieverbrauch. Mittels Glasfaser können Daten mit geringen Signalverlusten über längere Strecken transportiert werden. Dies reduziert den Energieverbrauch deutlich.
Die FTTO-Switche selbst haben einen sehr geringen Stromverbrauch und unterstützen PoE/PoE+, was die Übertragung von Strom und Daten über Ethernet-Kabel ermöglicht.
Diese Lösung unterstützt auch Energy Efficient Ethernet (EEE) gemäß IEEE 802.3az. EEE basiert darauf, dass eine Kommunikationsverbindung nur dann Strom verbrauchen darf, wenn aktiver Datenverkehr stattfindet. Untersuchungen belegen, dass EEE zu Energieeinsparungen von 45% bis zu 80% führen kann.1
Der Nexans Eco-Modus optimiert die Datenübertragungsraten für spezifische Benutzeranforderungen und -vorgaben. Die Geschwindigkeit kann manuell oder automatisch reduziert werden (von 1000 Mbit/s auf 100 Mbit/s), was zu weiteren Energieeinsparung führt. FTTO-Netze sind typischerweise um 30% energieeffizienter als herkömmliche Netze und können in bestimmten Fällen den Leistungsverbrauch sogar um bis zu 70% reduzieren. Je mehr Nutzer und PoE-Anwendungen ein Netzwerk aufweist, desto größer sind die Vorteile von FTTO in Bezug auf Energieeinsparung.
Dokumentation