LANactive FTTO Switchsysteme

Intelligente und robuste Switche
Einfach zu installieren
Kompakte Switche im dezenten Design werden im Kabelkanal oder in Bodentanks installiert. Trotz ihres kleinen Formfaktors bieten die Switche bis zu sechs RJ45-Ports, um Endgeräte mit Daten und Strom zu versorgen.
Intelligente Konfiguration
Die optionale Speicherkarte mit MAC-Adresse speichert automatisch die Firmware und Konfiguration der Switche. Wenn ein Switch ersetzt werden muss, werden keine speziellen Kenntnisse oder Schulungen benötigt. Es muss lediglich die Speicherkarte aus dem alten Switch in den neuen gesteckt werden!
Optimierte Energieeffizienz
Intelligente managebare LANactive Switche werden in der Nähe der Endgeräte installiert. Diese ersetzen alle Switche, die traditionell in einem Etagenverteiler montiert sind. Der FTTO Switch selbst verbraucht extrem wenig Energie für die Datenübertragung. Die Switche unterstützen Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), was bedeutet, dass nur dann Energie verbraucht wird, wenn Daten übertragen werden. Der Nexans Eco-Modus optimiert die Datenübertragungsraten in Abhängigkeit von Bedarf und Priorität und hilft, die Leistungsaufnahme weiter zu reduzieren.
Daten plus Strom
Der Switch wird von einem externen Netzteil gespeist und kann alle angeschlossenen Geräte mittels PoE mit Strom versorgen. Da die Versorgung über eine relativ kurze Strecke erfolgt, reduzieren sich die Energieverluste.
Sicher
Nexans Switche schaffen eine ideale Basis für sichere Netzwerke. Intelligente Management-Funktionen helfen, die Netzwerksicherheit zu erhöhen und die Servicekosten zu minimieren.
Bewährte Zuverlässigkeit
LANactive Swichsysteme basieren auf ausge-wählten industriellen Komponenten, die robust, langlebig und leistungsstark sind. Nexans führt laufend Qualitätskontrollen nach aktuellen Normen (ISO 9001) durch. Das Ergebnis sind MTBF-Werte (Mean Time Between Failure) von über 400 Jahren.
Weniger Platzbedarf
LANactive erfordert weniger Kabelvolumen als die horizontale Kupferverkabelung in traditionellen Netzwerken. Im Prinzip kann das Verkabelungsvolumen mit FTTO um bis zu drei Viertel reduziert werden. Vor allem in den Verteilerschränken und Kabeltrassen wird viel Platz eingespart. Mit FTTO sind erhebliche Raumgewinne auf jeder Etage zu erwarten. Da ein Glasfaserkabel weder elektrische Erdung noch Abschirmung benötigt und Fasern dünner als Kupferleiter sind, ist es eine sehr platzsparende Technologie.
Größere Entfernungen
Eine Glasfaserverkabelung unterliegt nicht der Längenbegrenzung von 90 Metern einer Kupferverkabelung. Große Entfernungen zwischen Gebäuden, Campus und Industriestandorten, können mittels Glasfaser überbrückt werden.
Skalierbar
Die FTTO-Lösung bietet hohe Bandbreitenreserven, Flexibilität und - wenn nötig – erweiterte Redundanz bis zum Anschlusspunkt. FTTO-Netze können so designt werden, dass sie nicht nur den heutigen Anforderungen entsprechen, sondern auch Schritt-für-Schritt an zukünftige Bedarfe angepasst werden können.
Vorkonfektionierte Kabel
Vorkonfektionierte Kabel von Nexans vereinen eine einfache Installation mit einer hervorragenden Performance. Die Risiken und Komplexität vor Ort werden minimiert und die erforderliche Installationszeit um bis zu 60% reduziert.
Flammwidrigkeit und Feuerbeständigkeit
Glasfaserkabel in FTTO-Netzen haben hervorragende Eigenschaften in Bezug auf die erzielte Flammwidrigkeit (gemäß IEC 60332-1 und IEC 60332-3). Die Glasfaserkabel zeichnen sich durch eine besondere Feuerbeständigkeit aus und erfüllen noch drei weitere wichtige Kriterien (weniger Rauchentwicklung, geringeres Abtropfen und Halogenfreiheit). Diese Kriterien wurden als Teil der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) definiert, die die Verkabelungsanforderungen in Gebäuden regelt. Darüber hinaus reduziert die Glasfaserverkabelung das Kabelvolumen deutlich. Die kleineren Bündel haben eine niedrige Brandlast, verbessern die Sicherheit und erfüllen alle relevanten Vorschriften und Normen.
Keine Interferenzen
Im Gegensatz zu Kupfer ist die Glasfaser immun gegen elektromagnetische Störungen und kann parallel zu Stromleitungen verlegt werden.
Dokumentattion