Netzwerkflexibilität
Eine wachsende Anzahl von IoT-Geräten erfordert immer leistungsfähigere Netzwerke. Auch in Büros, Schulen, Universitäten oder Krankenhäusern gewinnt das Thema WLAN immer mehr an Bedeutung. Neue WLAN-Standards bieten Bandbreiten von über 1 Gbit/s. Dies erfordert eine leistungsstarke Infrastruktur zur Bereitstellung der Daten. Der etablierte Gigabit-Ethernet-Standard stößt bei dieser Anwendung an seine Grenzen. Aktuelle WLAN-Zugangspunkte verfügen bereits heute über eine Multi-Gigabit-Schnittstelle mit einer Bandbreite von 2,5 Gbit/s oder 5 Gbit/s.

Neben der Wireless LAN-Anwendung werden zunehmend auch Gebäudesysteme (Smart Building) in das IP-Netzwerk integriert. In diesem Fall steht normalerweise nicht die Bandbreite im Vordergrund, sondern die Bereitstellung von Daten und Strom. Anwendungen sind: Connected Lighting, intelligente Sensoren oder Heizungs- und Klimaanlagen.
Die ideale Basis dafür bietet Nexans Glasfaser in dem „Digital Ceiling“ Konzept. In Verbindung mit dem etablierten LANactive FTTO-Konzept wird eine maximale Leistung und Flexibilität der IT-Infrastruktur garantiert.
Der Nexans XGigaSwitch ist mit zwei 10 Gbit/sSFP+ Uplinks und vier 2,5 Gbit/s für die Verbindung von Wireless LAN-Zugangspunkten ausgestattet. Darüber hinaus stehen vier 1-Gbit/s-Schnittstellen zum Anschluss weiterer IP-Geräte wie Überwachungskameras, intelligenter Beleuchtung oder Gebäudesysteme (Smart Building) zur Verfügung.
Features
- 10-Gbit/s-Uplinks (SFP+)
- Multi-Gigabit-RJ45-Ports
- Power over Ethernet (PoE++) mit 90 W/Port
- Höchste Sicherheit und Redundanz
- Lüfterloses Design
- Optimiert für Decken- und Wandinstallationen

Dokumentation