LANactive Industry

Hohe Verfügbarkeit und lebenslange Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
Jede Anwendung, bei der ein Ausfall der Infrastruktur zu schweren Schäden oder lebensbedrohlichen Situationen führen könnte, kann als kritisch betrachtet werden. Kritische Anwendungen sind nicht nur auf Transport, Verkehrsüberwachung, Öl & Gas, Smart Grids, elektrische Umspannwerke oder Windkraftanlagen beschränkt, sondern können auch die IP-Videoüberwachung und die Sicherheit in Städten oder auf dem Campus umfassen.
Die Netzwerkinfrastruktur in diesen Anwendungen muss auch unter härtesten Bedingungen funktionieren. Die Leistung kann z. B. durch extreme Temperaturen, Chemikalien, Interferenzen, Vibrationen oder Feuchtigkeit beeinträchtigt werden. Die Infrastruktur darf jedoch keine Ausfälle oder Stillstandszeiten aufweisen, da dies zu schweren Schäden oder sogar zum Verlust von Menschenleben führen kann. Deshalb müssen Infrastruktur und Komponenten für unternehmenskritische Anwendungen weitaus höheren Anforderungen genügen als ein Standardnetzwerk für Büros.
Das Design muss kompakt und robust sein, die Geräte sollten eine hohe Redundanz in Bereichen wie Datenübertragung und Stromversorgung bieten und ein hohes Maß an Verfügbarkeit und Sicherheit garantieren. Die Einhaltung spezifischer Industriestandards ist unerlässlich, ebenso wie fortschrittliche Lösungen für die laufende Überwachung. Derzeit wird eine große Anzahl von "nicht-traditionellen" Geräten an die Netzwerke angeschlossen, die von SCADAs überwacht und verwaltet werden müssen. Da große Bereiche abgedeckt werden, muss das Netzwerk auf intelligentere Weise als je zuvor verwaltet und gewartet werden, wobei ein zentraler Ansatz verwendet wird.
Dokumentation