ENSPACE
High & Ultra High Density Glasfasersystem
Watch the video
Nexans ENSPACE ist ein Glasfasersystem, das speziell für Anwendungen in Rechenzentren mit hoher und sehr hoher Packungsdichte entwickelt wurde.
Die neue Reihe von Panels verfügt über drei einzelne Schubfächer pro "HE". Dieses Format unterstützt 144 LC-Verbindungen pro "HE" und jedes einzelne Fach kann nach vorne gezogen werden, um den Zugang für die Installation oder das Trennen von Kabeln zu ermöglichen.
ENSPACE unterstützt sowohl LC- als auch MTP-Vorkonfektionierungen und bietet damit Skalierbarkeit. Die Vorkonfektionierungen verfügen über das winzige Micro-Bundle-Kabel-Design von Nexans, das 96 Fasern in einem Kabel mit einem Durchmesser von nur 6,4 mm aufnehmen kann, um Platz zu sparen. Die Patchkabel bestehen aus hochflexiblen, knickunempfindlichen Fasern, um die hohe Patchdichte zu ermöglichen.
- 144 LC-Verbindungen pro 'HE'
- LC- und MTP-Pre-Terms werden unterstützt
- 10, 40, 100G und mehr
- Patching mit Fingertip-Zugriff
- Einfaches Hinzufügen von Ports
Dokumentation