LANmark SMARTCONVERGE
Smart Building-Lösungen für die konvergente Welt
Eine der Herausforderungen bei der Realisierung von intelligenten Gebäuden ist die Frage, wie die große Anzahl zusätzlicher Geräte, die das Internet der Dinge (BIoT) in Gebäuden mit sich bringt, angeschlossen werden kann. Bei diesen Sensoren, Steuerungen, Aktivatoren, Alarmen usw. handelt es sich in der Regel um strombetriebene Geräte mit geringer Bandbreite, die das Team der Betriebstechnik (OT) für den Betrieb des Gebäudes benötigt.
Single Pair Ethernet (SPE) wird als eine mögliche Lösung angesehen. Diese Technologie hat sich aus Automobil-/Industrieanwendungen entwickelt und wird häufig als ideale Lösung für die Anbindung des BIoT angesehen.
SMARTCONVERGE ist eine Auswahl von Produkten und Lösungen, da Informationstechnologie (IT) und Betriebstechnik (OT) zusammenwachsen. Gebäudemanager können mit SMARTCONVERGE diese Herausforderungen zu meistern.
Das ursprüngliche Ziel der "strukturierten Verkabelung" war es, eine universelle physikalische Verkabelungsinfrastruktur bereitzustellen, die anwendungsunabhängig ist. Unser Vorschlag für Single Pair Ethernet setzt dieses Konzept fort, indem es die Anforderungen von IT und OT unter Verwendung der standardmäßigen 4-paarigen Netzwerkinfrastruktur erfüllt.
SMARTCONVERGE:
- bietet maximale Flexibilität: unterstützt sowohl LAN- als auch BIoT-Geräte
- keine Öffnung von Böden/Decken - kein zusätzliches Verkabelungssystem erforderlich
- ermöglicht 4x Anschlussmöglichkeiten für neue BIoT-Geräte
- Unterstützt PoE/SPoE (Leistung abhängig von den verwendeten Kabeln und Längen)
Webinars:
Produkte
Die GG45 Buchse ist das zentrale Element der SMARTCONVERGE Produktpalette :
- seit 20 Jahren Standardisierter Steckverbinder
- Vollständig kompatibel mit RJ45
- Kompatibel mit GG45-Patchkabeln und SPE-Adaptern
- Unterstützt PoE++ und SPoE
- Kompatibel mit Cat 5e/6/6A/7A
Der SPE-Adapter ermöglicht die Aufteilung des 4-paarigen LAN-Kabels in 4 SPE-Kanäle
- Kompatibel mit GG45-Buchse
- Bietet Platz für 4 x SPE Patchkabel
- Geringer Platzbedarf: ermöglicht 96 SPE-Anschlüsse pro 24-Port-Panel
- Unterstützt SPoE
- geschirmtes Patchkabel (AWG 26 Massivleiter)
- LC Style Cu SPE Stecker
- 1pr Patchkabel zum Anschluss an SPE-Geräte
- Unterstützt SPoE (Klasse abhängig von der Länge)
Das 4xSPE Splitterkabel ist eine alternative Möglichkeit, einen SPE Switch am Patchpanel anzuschließen
- GG45-Stecker auf 4xSPE 'Kupfer LC'-Stecker
- Bis zu 96 SPE Anschlüsse je 24 Port Panel
- Unterstützt SPoE (Klasse abhängig von der Länge)
Für die Verwendung mit einer SMARTCONVERGE-Lösung empfehlen wir die Verwendung von einzelgeschirmten Kabeln mit größerem Leiterdurchmesser für maximale SPoE/PoE-Unterstützung, wie z. B. ein LANmark-7A 22 AWG-Kabel.
Diese Produkte unterstützen eine höhere Leistung und größere Längen.