Healthcare
Die heutigen Herausforderungen für Krankenhäuser
Der Druck auf die Leistungserbringer im Gesundheitswesen nimmt aufgrund mehrerer Trends weiter zu:
- Mehr Menschen leben mit chronischen Krankheiten
- eine wachsende Weltbevölkerung
- die Menschen leben in vielen Regionen immer länger
Gleichzeitig ist das globale Gesundheitswesen mit Budgetbeschränkungen konfrontiert. Krankenhäuser müssen mehr Pflegeleistungen mit weniger Ressourcen erbringen. Sie müssen die Effizienz optimieren, um den Output ihres Betriebsbudgets zu maximieren und das Beste aus dem Vorhandenen herauszuholen. Aus diesem Grund stehen die Betriebskosten auf dem Prüfstand und der Fokus liegt verstärkt auf einer personalisierten Behandlung und Prävention.
Die Digitalisierung im Gesundheitswesen gewinnt immer mehr an Bedeutung, da sie neue klinische Ansätze und Technologien zur Optimierung von Prozessen ermöglicht.
Zentrale Herausforderungen für die IT in Krankenhäusern
Die zunehmende Abhängigkeit von Daten und Anwendungen bedeutet, dass das Netzwerk und die angeschlossenen Geräte das Rückgrat des gesamten Krankenhauses sind. Der explosionsartige Anstieg der Bandbreitennachfrage wird sich fortsetzen, zusammen mit der Entwicklung der drahtlosen Technologie und einer Verdreifachung der über IP-Netzwerke übertragenen Leistung.
Entwicklungen wie Ferndiagnosen, personalisierte Medizin, mobiler Zugriff auf medizinische Daten und die verstärkte Nutzung von Drahtlosverbindungen treiben die Nachfrage nach Bandbreite über zuverlässige, sichere Netzwerke voran. Neue Innovationen wie künstliche Intelligenz, Blockchain und virtuelle Realität werden dies weiter vorantreiben.
IT-Lösungen müssen kompakt und flexibel sein, um Skalierbarkeit und zukünftige Anforderungen und Technologien zu unterstützen und gleichzeitig wertvollen Platz zu sparen. Die Installation und der Betrieb von elektrischen Geräten und Systemen, die in der Nähe von Patienten eingesetzt werden, unterliegt strengen Sicherheitsvorschriften. Normen wie IEC 80001 und IEC 60601-1 erfordern ein professionelles Risikomanagement in Krankenhäusern.
Dokumentation