- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Office & Enterprise
Kluge Entscheidungen treffen? - Wählen Sie die grüne Option!
Im Jahr 2012 hat Nexans die Eco-24 Box für unsere ungeschirmten und geschirmten Steckverbinder der Kategorie 6 herausgebracht. Zum Teil, um unser Engagement für eine nachhaltige Zukunft zu unterstreichen, aber auch, um Installateuren eine wirtschaftliche und einfach zu installierende Alternative zu bieten.
In den letzten Jahren ist uns allen zunehmend bewusst geworden, welche zerstörerische Kraft Plastikmüll auf die Umwelt hat. Nach Angaben von plasticoceans.org werden 50 % des erzeugten Plastiks nur einmal verwendet und dann weggeworfen. Glücklicherweise haben Menschen, Regierungen und Organisationen damit begonnen, den Verbrauch zu reduzieren.
Nexans verfolgt seit jeher den Ansatz, seinen Kunden eine Auswahl zu bieten, um unterschiedlichen Anforderungen und Vorlieben gerecht zu werden. Bereits 2012 haben wir einen Schritt zur Reduzierung von Einwegplastik eingeleitet, indem wir für wichtige Produkte eine plastikfreie Verpackung anbieten. Das oben gezeigte Einführungsvideo für die Eco-24 Box hebt die Vorteile hervor, sowohl aus Sicht der Umwelt als auch der Zeit- und Kostenersparnis für den Installateur.
Wir freuen uns, dass viele Installateure die kluge Wahl getroffen haben und auf diese Eco-24-Verpackungsoption umgestiegen sind - aber viele entscheiden sich immer noch für den traditionellen Ansatz... deshalb möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um einige der Gründe zu nennen, warum Eco-24 die "kluge Wahl" bleibt.
Zeit ist Geld
Ein Installateur, der an einem großen Verkabelungsprojekt arbeitet, muss möglicherweise Hunderte, wenn nicht Tausende von Kabeln an RJ45-Steckern anschließen. Es ist daher bequemer und schneller, mehrere Steckverbinder leicht zugänglich und anschlussfertig zu haben, als diese einzeln zu verpacken. Außerdem muss weniger Abfall aufgesammelt und entsorgt werden.
Eco-24 Box: 100% wiederverwertbar
Natürlich gibt es immer noch Abfall, der entsorgt werden muss, aber mit Eco-24 gibt es weniger davon und es ist zu 100 % wiederverwertbar. Erhältlich in den Kategorien 6 ungeschirmt und 6A geschirmt, besteht jede Eco-24 Box aus einer ausklappbaren Pappschachtel mit einem Fach, das 24 Steckverbinder enthält. Die "Wire organisers" werden in einer separaten Papiertüte geliefert. Geschirmte Steckverbinder enthalten zwei zusätzliche Papiertüten mit den hinteren EMV-Abdeckungsteilen.
Engagiert für eine nachhaltige Zukunft
Nexans setzt sich für eine nachhaltige Zukunft ein und hat sich unter anderem dazu verpflichtet, bis 2030 kohlenstoffneutral zu sein. Wir haben ein EcoVadis-Umweltrating von 90 % und wurden im Dezember 2021 mit der EcoVadis-Platinmedaille für eine Gesamtbewertung von 78 % ausgezeichnet, womit wir zu den besten 1 % gehören.
Wir sind uns bewusst, dass wir als Industrie noch einen langen Weg vor uns haben. Und als Hersteller müssen wir ein gesundes Gleichgewicht zwischen dem Vorschlag neuer nachhaltiger Entwicklungen und der Erfüllung der bestehenden Anforderungen und Wünsche unserer Kunden halten. Zusammenfassend lässt sich sagen: Je mehr Nachfrage wir vom Markt haben, desto einfacher ist es, voranzukommen - also helfen Sie uns, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen!
DATENBLÄTTER
LANmark-6 Eco-24 Category 6 unscreened snap-in connector - Datenblatt
LANmark-6A Eco-24 Category 6A screened snap-in connector - Datenblatt
2012 launch video - Nexans Eoo-24 Box
Kategorien
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania