- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Office & Enterprise
Kategorie 5e - das Ende einer Ära?
Nicht jedes Büro ist gleich. Die zukünftige Nutzung und Belegung bestimmt, welche Verkabelungsinfrastruktur Sie benötigen. Wenn Sie es beim ersten Mal falsch machen, müssen Sie wahrscheinlich irgendwann neu verkabeln oder nachbessern, um mit den zukünftigen Anforderungen Schritt zu halten. Dieser Beitrag befasst sich mit der Frage, wo in neuen und modernisierten Gebäuden eine Verkabelung der Kategorie 6A empfohlen wird und wo die Kategorie 6 die Kategorie 5e als Mindeststandard abgelöst hat.
Moderne Büros und ihre Anforderungen
Ein modernes Büro benötigt eine Netzwerkinfrastruktur, die mit den Anforderungen der Nutzer an schnelles Internet, Reichweite und Speicherplatz Schritt halten kann, aber auch eine wachsende Zahl von IoT-Geräten anschließen kann. Zu den häufigsten Geräten gehören VoIP-Telefone, WAPs und IP-Kameras, die zunehmend über Power over Ethernet (PoE) mit Strom versorgt werden. Gebäudeautomatisierungssysteme wie Zugangskontrolle, Beleuchtung und Klimatisierung werden in der Regel an das Stromnetz angeschlossen, obwohl bestimmte Sensoren, Aktoren und Systemsteuerungen ebenfalls über PoE mit Strom versorgt werden.
Wenn Sie also ein IT-Upgrade für Ihr Gebäude planen - oder ein Gebäude von Grund auf neu errichten - müssen Sie berücksichtigen, wie viel Bandbreite und Strom für die Gegenwart und Zukunft benötigt wird.
Hochwertige Kupferverkabelung
Das Ethernet-Netzwerk Ihres Gebäudes muss eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen, von denen jede ihre eigenen Anforderungen an Bandbreite und PoE hat. Daher ist die Wahl der richtigen Verkabelungsinfrastruktur für diese intelligenten Gebäude von entscheidender Bedeutung.
Wi-Fi-Technologien der neuen Generation bieten Datenraten von mehr als 1 Gbit/s und bis zu 10 Gbit/s, was bedeutet, dass Kabel der Kategorie 5e oder sogar der Kategorie 6 diese Geschwindigkeiten nicht unterstützen können. Mit der Übertragungskapazität von Kategorie 6A von bis zu 10 Gbps wird Ihr Netzwerk mit den aktuellen und zukünftigen Bandbreitenanforderungen eines intelligenten Gebäudes keine Probleme haben und Schritt zu halten können.
Darüber hinaus erfordert die zunehmende Notwendigkeit, einige dieser "intelligenten Gebäude" über PoE mit Strom zu versorgen, eine hochwertigere Verkabelung: Im Vergleich zu Kabeln niedrigerer Kategorien und/oder ungeschirmten Kabeln minimiert die geschirmte Verkabelung der Kategorie 6A die Auswirkungen des Temperaturanstiegs in Kabelbündeln und deckt somit die erforderliche Reichweite sowohl für die Strom- als auch die Datenübertragung ab.
Abschied von der Kategorie 5e
Nexans empfiehlt Gebäudebesitzern dringend, sich für eine LANmark-6A-Verkabelungslösung mit geschirmten Kabeln, Steckern und Patchkabeln der Kategorie 6A zu entscheiden. Dadurch wird ein zuverlässiges Netzwerk für die heutigen Anwendungen gewährleistet und die Flexibilität für die Anforderungen von morgen maximiert.
Der wachsende Bedarf an höherwertigen Kupferkabeln bedeutet, dass die Kategorie 5e, die 1999 standardisiert wurde und für 1 Gbps mit einer Bandbreite von bis zu 100 MHz ausgelegt ist, ausgedient hat und zugunsten ihrer höherwertigen Nachfolger in Rente geschickt werden sollte. Und auch der Markt bewegt sich eindeutig weg, da immer weniger Netzwerkinstallationen in der Kategorie 5e ausgeführt werden.
Nexans hat daher beschlossen, sich voll und ganz auf unser Kategorien 6, 6A und 7A Angebot sowie unser Glasfaserportfolio zu konzentrieren und unser LANmark-5-Sortiment der Kategorie 5e einzustellen. Nexans wird die Nachfrage bis Oktober 2022 - oder bis zur Erschöpfung der Bestände - weiterhin unterstützen. Nexans wird die LANmark-Garantien für Installationen der Kategorie 5e während des gesamten Garantiezeitraums weiter einhalten.
Kategorien
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania