- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Office & Enterprise
Erreichen der Energieeinsparungsziele mit Fibre To The Office (FTTO)
Das rasante Wachstum der digitalen Wirtschaft hat zu einem Anstieg des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen geführt, so dass Energieeffizienz und Nachhaltigkeit für Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, wie Fibre To The Office (FTTO)-Lösungen Netzwerke zukunftssicher machen und gleichzeitig die Energiekosten und die Umweltbelastung deutlich senken können. Durch die Nutzung der Vorteile von Kupfer und Glasfaser können Unternehmen Redundanz und Flexibilität erreichen.
Optimierung der Netze für die Anwendungen von morgen
Die Zunahme bandbreitenintensiver Anwendungen wie Servervirtualisierung, Cloud Computing, IP-Telefonie, Videokonferenzen und die jüngsten Trends im Bereich KI/AI stellen höhere Anforderungen an die Verfügbarkeit und Leistung der Netze. Mit FTTO wird eine skalierbare Infrastruktur durch den Einsatz von Glasfaserverkabelung und aktiven Switches erreicht, die Ethernet-Dienste über kupferbasierte Standard-RJ45-Technologie bereitstellen. Diese Lösung ermöglicht den Anschluss mehrerer Geräte mit voller Gigabit-Leistung und Power-over-Ethernet (PoE)-Funktionen, wodurch die Anzahl der Komponenten und die Energiekosten reduziert werden.
Vorteile von FTTO
- Skalierbarkeit: FTTO-Infrastrukturen können zukünftige Anwendungen und sich ändernde Netzanforderungen bewältigen, so dass Unternehmen ihre Netze problemlos ausbauen können.
- Platzsparend: Das besonders kompakte Design von FTTO ist ideal für ältere Gebäude mit wenig Platz für Technikräume oder große Kabelbündel. Es schafft wertvollen Platz und verbessert die Brandschutzsicherheit..
- Reduziertes Kabelvolumen: FTTO reduziert den Verkabelungsaufwand um bis zu 75 %, was zu niedrigeren Installationskosten und einem besseren Kabelmanagement führt.
- Verfügbarkeit des Netzes: Die zentralisierte Struktur von FTTO und die Möglichkeit von Ringtopologien gewährleisten eine maximale Netzverfügbarkeit und minimieren das Risiko von Ausfallzeiten.
- Vereinfachtes Netzwerkmanagement: Mit FTTO kann ein einziger Mitarbeiter mit Hilfe der LANactive Manager Software Tausende von Switches verwalten. LANactive Manager bietet eine einfache, sichere und skalierbare Lösung für die Konfiguration, Verwaltung und Überwachung von Nexans LANactive Switches.
- Langlebige Lösung: FTTO-Infrastrukturen können bis zu 25 Jahre bestehen und stellen eine kostengünstige und nachhaltige Investition dar.
Erreichen der Nachhaltigkeitsziele mit FTTO
Der Energieverbrauch herkömmlicher Netzwerkkonzepte kann mit FTTO erheblich reduziert werden. Durch die Verwendung von weniger aktiven und passiven Komponenten verbrauchen FTTO-Netzwerke weniger Strom und erzeugen weniger Wärme, was zu einem geringeren CO2-Ausstoß führt. FTTO-Switches verbrauchen nur minimalen Strom (5-6 Watt pro Switch), und durch den Einsatz intelligenter Funktionen wie Energy Efficient Ethernet (EEE) kann der Stromverbrauch auf der Grundlage der tatsächlichen Benutzeranforderungen weiter optimiert werden. Die Energiekosten können um bis zu 70 % und die Gesamtbetriebskosten um 40 % gesenkt werden, was sowohl zur finanziellen als auch zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt.
Aufbau zukünftiger grüner Netzwerke
Da die digitale Wirtschaft weiter wächst, ist es von entscheidender Bedeutung, die Umweltauswirkungen der IKT-Infrastruktur zu berücksichtigen. FTTO bietet eine zukunftssichere Lösung, die nicht nur den Energieverbrauch reduziert, sondern auch hohe Bandbreitenanforderungen unterstützt. Durch die Einführung von FTTO können Unternehmen ihren ökologischen Fußabdruck verringern, die Lebensdauer ihrer Netzwerkinfrastruktur verlängern und die Notwendigkeit eines häufigen Austauschs von Geräten minimieren.
Zusammenfassung
Zukunftssichere Netzwerke und Energieeinsparungen sind wesentliche Ziele für Unternehmen im digitalen Zeitalter. Durch die Implementierung von FTTO-Lösungen können Unternehmen ihre Netzwerke für die Anwendungen von morgen optimieren, den Energieverbrauch um bis zu 70 % senken und ihre Gesamtbetriebskosten deutlich reduzieren. Mit den Vorteilen der Skalierbarkeit, dem platzsparenden Design und der vereinfachten Netzwerkverwaltung ist FTTO eine nachhaltige Lösung, die den Nachhaltigkeitszielen von Unternehmen gerecht wird und gleichzeitig eine hohe Netzwerkleistung und -zuverlässigkeit gewährleistet.
Kategorien
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania