Central Office Solutions

FTTH solutions for Points of Presence (POP)

High capacity solutions with simple, tidy and fast installation & connection. Systems are flexible and modular to suit all configurations from small cabinets to large plants.

A complete offer is available:

  • Optical Distribution Frames (ODF) and racks
  • Modules
  • Cabling and connectivity

SCROLL DOWN TO VIEW FEATURED PRODUCTS

XPLORER™

- suitable for central office, PoP, or street cabinets
- left or right mounting
- customised sub-components
- pre-installed adaptors/pigtails
- splicing, patching, or splitting
- light & robust
- eco design - PEP Eco Passport

TDCOP

Optical modular cable head for open frames with rail fixing:
- high capacity :144 SC/APC per level
- pre-installed with adaptors, pigtails, or splitters
- easy installation & operation

OPTEASTAR 2+

A range of indoor cabinets ideally suited to house XPLORER™ ODF modules.
- 19" or ETSI compatible
- 600 or 900mm wide x 300mm deep
- 32, 42, or 45U options
- metal or transparent doors
- different mounting configurations

Discover the full range

Browse the catalogue in your region

Select Country
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
Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen