Glasfaser
BLITE LT: Mikro-Bündeladerkabel mit reduziertem Durchmesser
15.07.2022Nexans bringt BLITE LT auf den Markt: Mikro-LWL-Kabel zum Einblasen in die kleinsten Mikrorohrsysteme der Welt.
Mikro- Bündeladerkabel werden seit 15 Jahren für FTTx-Installationen verwendet. Diese neue Generation von Kompaktkabeln mit 250-µm-Standardfasern wurde für die schnelle Installation mit Airblowing-Technologie in Metro-, Verteilungs- und Zugangsnetzen für FTTx-Anwendungen entwickelt.
Mikrobündelader-Design
BLITE LT-Kabel basieren auf einem Mikro-Loader-Tube-Design um ein zentrales Festigkeitselement aus faserverstärktem Kunststoff (FRP) und sind durch einen reibungsarmen HDPE-Außenmantel geschützt. Installationen mit Glasfaserkabeln im Mikro-Bündelader-Design machen mehr als 90 % des heutigen Bedarfs in Europa aus.
Praktische Informationen
BLITE LT-Kabel sind ab sofort erhältlich
Datenblätter: loose tube | unitube (Englische Datenblätter)
Whitepaper: Microblown Cable Installation (Englisch)