- À propos d'Aginode
- Data Network Solutions
- Réseaux télécom - Infrastructures
- Produits
-
Ressources
- Ressources
- Documentation
- Blog
-
Success-stories
- Overview
- Développement d'Innoasis en Norvège
- Campus Eemsdelta
- École hôtelière de La Haye
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Hôtel de ville historique d'Athènes
- Câblage des Studios Pinewood pour la haute définition
- L'Université Johan Wolfgang Goethe de Francfort
- Nouvel Hôpital Universitaire au Danemark
- Université de Toulouse
- Le Nouveau Centre Hospitalier de Maubeuge (CHM) : un modèle pour les hôpitaux du futur
- Webinaires
- Outils logiciels
- Garantie
- Actualités et événements
- Recherche
- Contactez-nous
- Comparer
- Se connecter
LANmark SMARTCONVERGE
Solutions de bâtiments intelligents pour un monde convergent
L'un des défis du déploiement des bâtiments intelligents est de savoir comment connecter un grand nombre de dispositifs supplémentaires que l'Internet des objets du bâtiment (BIoT) va introduire. Ces capteurs, contrôleurs, activateurs, alarmes, etc., sont généralement des appareils alimentés par une faible bande passante, nécessaires à l'équipe de la "technologie opérationnelle" (OT) pour faire fonctionner le bâtiment.
La technologie Single Pair Ethernet (SPE) est considérée comme une solution potentielle. Cette technologie a évolué à partir d'applications automobiles/industrielles et est considérée par beaucoup comme une solution idéale pour connecter les systèmes BIoT.
Regardez le webinaire de SPE pour plus de détails
SMARTCONVERGE est une gamme de produits et de solutions qui permettront aux gestionnaires de bâtiments de relever ces défis, à mesure que les technologies de l'information (TI) et les technologies opérationnelles (TO) convergent.
L'objectif initial du "câblage structuré" était de fournir une infrastructure de câblage physique générique indépendante des applications. Notre proposition d'Ethernet à paire unique poursuit cette philosophie en répondant aux besoins des technologies de l'information et de l'exploitation à l'aide d'une infrastructure de réseau standard à 4 paires.
SMARTCONVERGE :
- fournit une flexibilité ultime : supporte à la fois les dispositifs LAN et BIoT.
- aucune perturbation des sols/plafonds - aucun système de câblage secondaire requis
- permet une capacité de 4 ports pour les nouveaux appareils BIoT
- Supporte PoE/SPoE (la puissance dépend des câbles et des longueurs spécifiques)
Produits
Le GG45 est au centre de la gamme SMARTCONVERGE :
- Un connecteur standardisé depuis 20 ans
- Entièrement compatible avec le RJ45
- Compatible avec les cordons de raccordement GG45 et l'adaptateur SPE
- Prend en charge PoE++ et SPoE
- Compatible avec Cat 5e/6/6A/7A
L'adaptateur SPE permet de diviser le câble LAN à 4 paires en 4 canaux SPE.
- Compatible avec le connecteur GG45
- Accepte 4 cordons de raccordement SPE
- Faible encombrement : permet 96 connexions SPE par panneau de 24 ports
- Supporte SPoE
- Cordon de brassage solide et blindé de 26 AWG
- Connecteur SPE Cu de style LC
- Cordon de brassage 1pr pour la connexion aux dispositifs SPE
- Supporte SPoE (la classe dépend des longueurs)
Le splittercord 4xSPE est une option alternative pour connecter un commutateur SPE au panneau de brassage.
- Prise GG45 vers 4xSPE 'cuivre LC'.
- Jusqu'à 96 connexions SPE par panneau de 24 ports
- Supporte SPoE (Classe dépendante des longueurs)
Pour une utilisation avec une solution SMARTCONVERGE, nous recommandons l'utilisation de câbles blindés individuellement avec des conducteurs de plus grand diamètre pour un support SPoE/PoE maximum comme un câble LANmark-7A 22 AWG.
Ces produits seront en mesure de supporter une puissance plus élevée et des distances de canaux plus longues.
Nos sites web
Sélectionnez votre pays pour trouver nos produits et solutions
-
Afrique
- Afrique
- Côte d'Ivoire
- Ghana
- Maroc
- Zone Afrique du Nord
- Amériques
- Asie
- Europe
- Océanie