BRIGHTBOX™

Boîtier aérien et souterrain intelligent

Le boîtier BRIGHTBOX™ est conçu pour être polyvalent et facile à utiliser pour les applications FTTx aériennes et souterraines.

Polyvalence grâce à une conception innovante pour la gestion des fibres.

Grâce aux peignes situés de chaque côté, les loose tubes ou les micromodules peuvent être acheminés directement dans l‘organiseur équipé jusqu‘à 4 cassettes d‘épissurage. Il est également possible d‘acheminer individuellement les fibres des éléments du câble vers la cassette de son choix en empruntant le chemin vertical (single fibre management).

  • 2 Tailles (mm): 
    • Taille 1 : version 144 épissures
    • Taille 2 : version 288 épissures , ou en version brassage pour 32 connecteurs SC
  • Robuste : atteint un niveau de résistance aux chocs IK09 et d’étanchéité IP68
  • Mode de fixation : Poteau, mur et chambre avec plaque de fixation
  • Entrées de câbles : 8 ports mono ou multi-câbles ou 8 ports pour presse-étoupes standard M25 mono-câbles ; 1 port pour câble midspan de Ø6 à Ø20mm
  • Type d‘étanchéité : Mécanique et réversible ( presse-étoupe)
  • Compatibilité des fibres : G652D ou G657 A1/A2 et ruban

Tag intelligent NFC et plateforme INFRABIRD™

La BRIGHTBOX™ intègre également les toutes dernières évolutions en matière de composants intelligents tel qu’un tag NFC pour accéder entre autre à toutes les informations du produit via un smartphone mais à bien d'autres fonctionnalités futures également. 

  • Tag NFC : accès facile aux informations sur le produit et aux manuels.
  • Compatible INFRABIRD™ : en option, pour une meilleure gestion des actifs et un meilleur suivi des interventions.

Sécurité grâce à la ceinture de verrouillage

La sécurisation des réseaux est aussi au cœur de nos préoccupations et en option, la BRIGHTBOX™ peut être équipée du système de verrouillage. Celui-ci contrôle l’accès avec solution numérique Nexans INFRABIRD™, afin d‘éviter toutes ouvertures accidentelles et interventions incontrôlées.

  • Courroie de serrage supplémentaire disponible avec 3 niveaux de sécurité possibles
    • serrure standard
    • Accès sans clé avec gestion des droits d'accès
    • INFRABIRD™ : alerte supplémentaire & surveillance du réseau

Téléchargez le dépliant ci-dessous ou consultez les fiches techniques
 

Contactez-nous

Sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations :

* Champs obligatoires

Veuillez vérifier votre saisie et réessayer.

Une adresse mail ne peut contenir qu'un seul @

Protection des données personnelles

Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles et/ou à leur utilisation à des fins de marketing direct ou à des fins commerciales.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Nous vous contacterons sous peu.

Erreur

Une erreur s'est produite. Veuillez réessayer.

Fermer