Kupfer
LANmark-6A Secure Lock Patchkabel
19.07.2021
Nexans erweitert sein Secure Lock Portfolio um neue LANmark-6A Kupfer-Patchkabel der Kategorie 6A. Secure Lock wurde entwickelt, um Verbindungen zu sichern, Diebstahl zu verhindern, PoE-Anschlüsse zu schützen und IP-Sicherheitskameras anzuschließen.
Die neuen LANmark-6A Secure Lock Kategorie 6A S/FTP 26AWG Patchkabel werden in zwei Varianten vorkonfektioniert geliefert:
- ein Kabel mit rotem Schloss und weißen Steckern auf beiden Seiten
- ein Kabel mit rotem Schloss und weißem Steckern auf einer Seite, grauer Steckern ohne Schloss auf der gegenüberliegenden Seite
Für beide Varianten muss ein roter Schlüssel verwendet werden, um die Stecker zu entriegeln und das Kabel zu trennen.
Anwendungen für Secure Lock
Secure Lock-Patchkabel sind konzipiert für:
- PoE-Unterstützung & Steckerschutz
- Einsatz in High-Density-Switches
- Diebstahlschutz (Hotels, Schulen, Bibliotheken)
- Schutz kritischer Schaltkreise
- Patchkabel-Verfügbarkeit (Besprechungsräume)
- redundante Kupferverbindungen
- Anschluss von IP-Sicherheitskameras