- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Cat.7 1000 S/FTP LSZH
Cat.7 1000 S/FTP LSZH
- Entspricht der neuesten Cat 7-Standard-Version
- Unterstützt Anwendungen der Klasse F
- Kabel geprüft bis 1000 MHz
- Einzeln foliengeschirmte Paare mit Gesamtschirm für EMV-Leistung
- Kompatibel mit PoE, PoE+ und UPoE
- Entspricht der EC-Richtlinie RoHS
- Entspricht der europäischen REACH-Verordnung
AGINODE C7 1000 S/FTP LSZH Dca 4P D1000 OR
Nexans ref. 10270263
- Verpackung: Reel (1000m)
- Anzahl Paare: 4
AGINODE C7 1000 S/FTP LSZH Dca 4P D500 OR
Nexans ref. 10270262
- Verpackung: Reel (500m)
- Anzahl Paare: 4
NEXANS C7 1000 S/FTP LSZH Dca 2x4P D500 OR
Nexans ref. 10270325
- Verpackung: Drum (500m)
- Anzahl Paare: 8
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 50173; EN 50288; IEC 60332-1; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801
Anwendung
S/FTP-Kabel der Kategorie 7 sind Aginode‘ High-End-Produkte. Sie werden gemäß den Anforderungen von ISO IEC 61156-5 hergestellt und sind die Kabel der Wahl für alle Anwendungen der Klasse F, z. B. Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet usw. S/FTP-Kabel der Kategorie 7 eignen sich zur Installierung in Voice-, Data-, CATV- und gemeinsam genutzten Anwendungssystemen mit einer Taktfrequenz bis zu 600 MHz. Aginode-Kabel der Kategorie 7 eignen sich in Verbindung mit Anschlüssen einer ähnlichen Leistungsklasse zur Installierung in Voice- und Data-Anwendungen gemäß den Normen ISO/IEC 11801, EN 50173 und TIA/ EIA 568.
Aufbau
1. Leiter: blankes massives Kupfer
2. Isolierung: Polyethylen (EN 50290-2-23) – Zwei zu einem Paar verdrillte isolierte Leiter
3. Abschirmung: Aluminimum/PET an jedem Paar. Außen Aluminimum – zusammen verlegt 4/2
4. Verzinntes Kupfergeflecht
5. Außenmantel: LSZH (EN 50290-2-27)
Umwelt
Die auf die Reduzierung von Umweltauswirkungen ausgelegten Aginode-Kabel entsprechen der Richtlinie RoHS 2011/65 und der europäischen REACH-Verordnung 1907/2006/EC. Der Außenmantel des Kabels besteht aus halogenfreien Materialien (IEC 60754-1 / EN 50267-2-1) mit begrenzter Rauchentwicklung (IEC 61034-1/2 / EN 50268-1/2) und ist frei von Sauergasemissionen im Brandfall (IEC 60754-2 / EN 50267-2-2).
Aginode misst die Umweltauswirkungen jedes einzelnen Kabels. Auf Anfrage kann der PEP Ecopassport oder die Eco Material Declaration eingehalten werden.
Cat 7 1000 S/FTP TRANMISSION CHARACTERISTICS
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Verkauf & Lieferung Informationen
Einheiten pro Palette: Cat.7 1000 S/FTP 4P LSZH 1000m : 6 Trommeln - Cat.7 1000 S/FTP 4P LSZH 500m : 12 Trommeln - Cat.7 1000 S/FTP 4P LSZH 100m : 36 Spulen - Cat.7 1000 S/FTP 2x4P LSZH 500 m : 4 Trommeln -
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania