LANmark-6 U/UTP Kabel

Produkte

LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz LSZH Eca Orange 305m reel in box

Nexans ref. N100.604-OE

  • Verpackung: Box (305m)
  • Außenmantel: LSZH
  • Farbe: Orange

 

LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz PVC Eca Grey 305m box

Nexans ref. N100.617-DE

  • Verpackung: Box (305m)
  • Außenmantel: PVC
  • Farbe: grau

 

LANmark-6 U/UTP AWG23 Cat 6 350MHz PVC Eca Grey 305m reel in box

Nexans ref. N100.614-DE

  • Verpackung: Box (305m)
  • Außenmantel: PVC
  • Farbe: grau

 

LANmark-6 U/UTP AWG23 Kat 6 350MHz LSZH Cca s1a d1 a1 Orange 500m Trommel

Nexans ref. N100.605-OC

  • Verpackung: Reel (500m)
  • Außenmantel: LSZH
  • Farbe: Orange

 

LANmark-6 U/UTP AWG23 Kat 6 350MHz LSZH Dca s2 d2 a1 Orange 500m Trommel

Nexans ref. N100.605-OD

  • Verpackung: Reel (500m)
  • Außenmantel: LSZH
  • Farbe: Orange

 

LANmark-6 U/UTP AWG23 Kat 6 350MHz LSZH Eca Orange 305m Box

Nexans ref. N100.607-OE

  • Verpackung: Box (305m)
  • Außenmantel: LSZH
  • Farbe: Orange

 

LANmark-6 U/UTP AWG23 Kat 6 350MHz LSZH Eca Orange 500m Trommel

Nexans ref. N100.605-OE

  • Verpackung: Reel (500m)
  • Außenmantel: LSZH
  • Farbe: Orange

 

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    EN 50173-1; EN 50288; IEC 61156-5; ISO/IEC 11801
  • National
    ANSI/TIA-568-C.2

Anwendung

Aginode LANmark-6 U/UTP Kabel sind die ideale Lösung für die meisten heutigen Netzwerkanforderungen in Büroumgebungen. Sie werden gemäß den neuesten Spezifikationen der Kategorie 6 nach internationalen und amerikanischen Kabelstandards hergestellt und getestet. Sie erfüllen die Qualitäts- und Leistungskriterien, die für die Unterstützung aller Anwendungen bis 250 MHz erforderlich sind.

  • 10baseT Ethernet
  • 100baseTX Fast Ethernet
  • 1000baseTX Gigabit Ethernet
  • 155 MBit ATM
  • 622 MBit ATM
  • 1.2 Gbit ATM
  • Künftige Klasse E Anwendungen

Design

Die LANmark-6 U/UTP Kabel verfügen über ein zentrales Stützelement, welches die Kabelgeometrie stabilisiert und Performanceverlusten vorbeugt, wenn das Kabel gebogen wird.
Die Kabel sind erhältlich in Dunkelgrau (PVC-Außenmantel) und Orange (LSZH-Außenmantel). Beide Versionen sind flammwidrig nach IEC 60332-1 und entsprechen der EuroClass Eca gemäß  EN50575:2014 +A1:2016.

EuroClass Dca und Cca Versionen sind ebenfalls erhältlich.

Performance

Gemessen bis 350 MHz und mit garantierter Performance bis 250 MHz,, erfüllen die Aginode LANmark-6 Kabel die Anforderungen der internationalen, europäischen und amerikanischen Kabelnormen, inklusive der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50288 und TIA/EIA 568-C.2.

Installation

Um die korrekte Konfiguration von Feldmessgeräten für Installationstests zu unterstützen, wird der tatsächliche NVP-Wert des Kabels in der Drucklegende des Kabels angegeben.

Garantie

Die LANmark-6 Kabelperformance erfüllt oder übertrifft garantiert die Anforderungen der oben genannten Normen.
Rückverfolgbarkeitscodes auf Kabel und Verpackung gewährleisten eine Qualitätsvalidierung der installierten Kabel.
Installationen mit LANmark-6 Kabel und -Steckverbindern sind für eine umfassende 25-jährige Systemgarantie qualifiziert, die Teile, Channel-Performance, Anwendungssupport und Arbeit umfasst, wie beschrieben in der Aginode Certified System Warranty.

Electrical Performance LANmark-6 U/UTP Cable

Eigenschaften

Eigenschaften

Ressourcen

Ressourcen

Dokumentation

xls — 0 B

Related products

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen