LANmark-7A 1600 S/FTP AWG22 Kat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 1000m Trommel

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    EN 50173; EN 50288-4-1; IEEE 802.3bt (PoE++); ISO/IEC 11801; ISO/IEC 61156-5

Description

LANmark-7A 1600 ist ein 4 paariges S/FTP Kabel mit individuellen Paarfolien und einem Kupfergeflecht als Gesamtschirm. Es bietet eine herausragende Performance bis 1600MHz. Es ist vollständig konform mit der neuen Kategorie 7A Norm und bietet große Leistungsreserven über diesen Standard hinaus. Wegen seiner hervorragenden elktrischen Eigenschaften und seinem positivem ACR vin 1600 MHz ist dieses Kabel bestens geeignet für Übertragungskanäle auch jenseits der 25Gbps Kapazität.

Anwendung

LANmark-7A ist eine Verkabelungslösung mit der höchsten Performance am Markt, die alle aktuellen wie kommende Übertragungsprotokolle der Klasse FA unterstützt.

  • Alle Ethernet Anwendungen einschließlich
  • 10/100/1000Base-T
  • 1000Base-TX
  • 10GBase-T
  • 25GBase-T
  • POE, POE+, POE++ (Draft)
  • CaTV bis 862MHz
  • Cable Sharing
  • jede künftige Klasse FA Anwendung

Installation

Die Erleichterung der Installation ist ein weiterer Vorteil der LANmark-7A Kabel.  Das Schirmgeflecht hat eine besonders gute optische Bedeckung und die Paarfolien öffnen sich nicht unbeabsichtigt während der Installation. Durch den formschlüssigen Folienhaftsitz der 4 Paarfolien wird die Installation des Kabel mit der LANmark-7A GG45 12C Buchse deutlich vereinfacht.

Um die Arbeit bei der Abnahmemessung zu erleichtern, sind die jeweiligen NVP-Werte Teil der aufgedruckten Kabelbeschriftung.

Electrical Performance LANmark-7A 1600 Cable

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Kabeltype
S/FTP
Schirm
Aluminiumfolie + verzinntes Kupfergeflecht
Beidraht
Nein
Bleifrei
Ja
Außenmantel
LSZH
Mantelfarbe
Orange

Abmessungsmerkmale

Abmessungsmerkmale

Anzahl Paare
4
Durchmesser über Isolierung
1,58 mm
Außendurchmesser, nom.
7,8 mm
Abmessung (AWG)
22
Nettogewicht ca.
72 kg/km

Elektrische Eigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
100 Ohm
Max. Kopplungswiderstand bei 30 MHz
50 Ohm/km
Betriebskapazität
45 nF/km
Max. Gleichstromwiderstand des Leiters bei 20° C
85 Ohm/km

Übertragungseigenschaften

Übertragungseigenschaften

Laufzeitdifferenz
25 ns/100m
Ausbreitungsgeschwingigkeit
76 %
Phasenlaufzeit, max. 100 MHz
536 ns/100m
Kopplungsdämpfung bei 30 MHz
>85 dB

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Max. Betriebszugkraft
100 N

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Kategorie
Cat. 7A
Bereich
LANmark-7A
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
0 ... 50 °C
Betriebstemperatur
-20 ... 60 °C
Minimaler Biegeradius - Während der Installation (unter Spannung)
69 mm
Minimaler Biegerradius - Installiert
34 mm
Flammwidrig
IEC 60332-1
flammwidrig
-
Rauchdichte
IEC 61034-2
Korrosivität der (Brand-)Gase
IEC 60754-1; IEC 60754-2
Länge
1000 m
Verpackung
Reel

Ressourcen

Ressourcen

Dokumentation

xls — 0 B

Leistungserklärung

  • Leistungserklärung Nr (DoP) : 1000323-FRFU-003
  • Datum der Zertifizierung : 15.10.21
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 3
  • Benachrichtigte Stelle : NB 2659
  • Erklärte Leistung : Dca-s2,d1,a1

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen