- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-6A Ultim UniBoot Patchkabel ungeschirmt
LANmark-6A Ultim UniBoot Patchkabel ungeschirmt
- Erfüllt vollständig alle Kategory 6 Normen
- Aginode Kabel Technologie
- Vollständig kompatibel zu anderen Kat.6 Komponenten für max. Performance
- Halogenfreier, flammwidriger Außenmantel
- Austauschbarer Schutz des RJ45 Entriegelungsbügels - erhälltlich in 8 verschiedenen Farben zur Farbkodierung
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 10m Grau
Nexans ref. N116.P1A100DK
- Verpackung: Box (40Unit)
- Farbe: grau
- Länge: 10 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 10m Orange
Nexans ref. N116.P1A100OK
- Verpackung: Box (40Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 10 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 1m Grau
Nexans ref. N116.P1A010DK
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: grau
- Länge: 1 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 1m Orange
Nexans ref. N116.P1A010OK
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 1 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 20m Grau
Nexans ref. N116.P1A200DK
- Verpackung: Box (20Unit)
- Farbe: grau
- Länge: 20 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 20m Orange
Nexans ref. N116.P1A200OK
- Verpackung: Box (20Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 20 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 2m Grau
Nexans ref. N116.P1A020DK
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: grau
- Länge: 2 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 2m Orange
Nexans ref. N116.P1A020OK
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 2 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 3m Grau
Nexans ref. N116.P1A030DK
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: grau
- Länge: 3 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 3m Orange
Nexans ref. N116.P1A030OK
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 3 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 5m Grau
Nexans ref. N116.P1A050DK
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: grau
- Länge: 5 m
LANmark-6 Patchkabel Kat. 6 ungeschirmt LSZH 5m Orange
Nexans ref. N116.P1A050OK
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 5 m
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 50173 Ed.1; ISO/IEC 11801
-
NationalANSI/TIA-568-C.2
Anwendung
LANmark-6 Patchkabel unterstützen eine vollständige End-zu-End Klasse E Lösung und sorgen somit für einen verbesserten Datendurchsatz.
Der angespritzten Biegeschutz mit integrierter Zugentlastung ist nicht breiter, als der eigentliche RJ45 Stecker. Somit sind die LANmark-6 Patchkabel perfekt für den Einsatz in beengten Platzverhältnissen geeignet, wie z.B. in den heute üblichen Switschen mit 48 Ports auf einer HE. Eine echte Innovation ist die austauschbare Farbkodierung, die gleich mehrere Vorteile mit sich bringt. Sie schützt den Hebel der RJ45 Buchse beim Einziehen vor dem Abbrechen. Sie verlagert den Druckpunkt des Hebels so weit nach hinten, dass auch in beengten Verhältnissen ein müheloses Entriegeln möglich ist. Sie kann einfach vom Anwender selber gegen eine der 8 verfügbaren Farben ausgetauscht werden.
Garantie
Bei Installation mit anderen LANmark-6 Komponenten, kann eine 25 Jahre Channel Garantie für die Einhaltung der Kat.6/Klasse E ausgesprochen werden.
Installation
- Standardmäßig mit hallogenfreiem, flammwidrigen Ausßenmantel
- 1, 2, 3, 5, 10 und 20m sind Standard Längen; andere Längen auf Anfrage
- Orange und Dunkelgrau sind Standardfarben ab Lager, andere Farben auf Anfrage
- Standardmäßig mit scharzer Tülle und Farbkodierung - andere Kombinationen auf Anfrage
Electrical Performance LANmark-6 100m 4 connector channel
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania