- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-7A Patchkabel
LANmark-7A Patchkabel
- High-Speed Patchkabel für 25 Gigabit Anwendungen und darüber hinaus
- Schaltet die '2in1' GG45 Buchse in den High-Soeed Modus
- Beidseitig mit GG45 8C Steckern für bis zu 1000 MHz gem. IEC61076-3-110
- Erlaubt volle 4-Connector Klasse FA Channels
- Kompatibel mit High-Density Anforderungen in Rechenzentren
LANmark-7A Conversion Cord Cat 7A GG45 4P/RJ45 4P LSZH-FR SCR 1 M ORANGE
Nexans ref. N101.2DACO
- Verpackung: Unit
LANmark-7A Conversion Cord Cat 7A GG45 4P/RJ45 4P LSZH-FR SCR 2 M ORANGE
Nexans ref. N101.2DAEO
- Verpackung: Unit
LANmark-7A Conversion Cord Cat 7A GG45 4P/RJ45 4P LSZH-FR SCR 3 M ORANGE
Nexans ref. N101.2DAFO
- Verpackung: Unit
LANmark-7A Conversion Cord Cat 7A GG45 4P/RJ45 4P LSZH-FR SCR 5 M ORANGE
Nexans ref. N101.2DAHO
- Verpackung: Unit
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Aginode LANmark-7A Patchkords mit GG45 8C Steckern schalten einen GG45 7A Permanent Link in den 1000 MHz Modus. Der vorstehende Teil des Steckers aktiviert den Schalter in der GG45 7A Buchse und schließt die nicht benötigten Kontakte auf Masse. Durch die Verwendung der äußeren Paare des RJ45 Interface zusammen mit den 2 unteren GG45 Paare werden exzellente NEXT- und Returnloss Werte erzielt.
Aginode LANmark-7A Patchkabel maximieren die volle Performance des Channel und erreichen so die Anforderungen des ISO 4 Connector Models.
- High Speed Patchkabel, geschirmt
- geschirmt
- High Speed Stecker mit dem Look and Feel eines RJ45 (er verwendet jedoch andere Kontakpositionen)
- 2 x GG45 8C 4-Paare oder 1 x GG45 8C auf 1 x RJ45 (Conversion Cords)
- Farbe: orange - andere Farben auf Anfrage
Garantie
- Zuverlässige Steckverbindungen über die gesamte Lebensdauer des Verkabelungssystems.
- Kompatibel zu IEC 61076-3-110
- Kompatibel mit Klasse F und Klasse FA Normen (ISO 11801:2008)
Installation
- Look and Feel eines RJ45 Patchkabels
- Mechanische Kodierung gegen versehentliches Einstecken in eine RJ45 Buchse
- raucharmer, halogenfreier, flammwidriger Kabelmantel (LSZH-FR)
- Orange, andere Mantelfarben auf Anfrage
- 1, 2, 3 und 5m Längen, andere Längen auf Anfrage
- 10m und 20m für Consolidation Points (zu kürzen auf gew. Länge)
LANmark-7A Class FA 4-connector Channel performance
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Farbe
Orange
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania