- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Patchpanel für LANmark Snap-In Buchsen, leer
Patchpanel für LANmark Snap-In Buchsen, leer
- Kompatibel zu allen Snap-In Buchsen.
- 24 Snap-In Ports mit Staubschutzklappen.
- Ausziehmechnismus verfügbar.
- V-Panel verfügbar.
- Clip-On System.
- Schirmungs und Erdungs- Features durch Aginode Exklusiv Design.
LANmark Patch Panel 24 Angled Snap-In Black Cable Support
Nexans ref. N521.681BK
- Verpackung: Box (Unit)
LANmark Patch Panel 48 EVO 1U Black Kit with 48 Cat 6A Connectors
Nexans ref. N521.668KIT
- Verpackung: Unit
Leeres Patch Panel für 24 Snap-In nicht ausziehbar Schwarz
Nexans ref. N521.661BK
- Verpackung: Box (Unit)
Leeres Patchpanel für 24 Snap-In Buchsen, ausziehbar, weiß
Nexans ref. N521.663
- Verpackung: Box (Unit)
Leeres Patchpanel für 24 Snap-In Buchsen, nicht ausziehbar, weiß
Nexans ref. N521.661
- Verpackung: Box (Unit)
Leeres gewinkeltes Patchpanel für 24 Snap-In Buchsen, schwarz
Nexans ref. N521.671
- Verpackung: Box (Unit)
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalManufacturer specification
Aginode bietet eine komplette Reihe modularer Patch Panel für 24 Snap-in Buchsen an
Alle Panel können eingesetzt werden in Verbindung mit Aginode Snap-In Buchsen (LANmark-7A, LAnmark-7, LANmark-6A, LANmark-6 und LANmark-5). Die Panel nutzen dabei das exklusive Aginode Clip-on System um trotz einfachster Handhabung eine sichere Erdung und Massung zu gewährleisten. Die Panel sind Aginode gelabelt und passen somit optisch gut mit anderen Aginode Produkten im Schaltschrank.
Alle Patchpanel wurden für 19" Schränke ausgelegt, haben 1HE und unterstützen die folgenden Features:
- 24 Ports mit Staubschutzdeckel
- Geeignet für alle geschirmten/ungeschirmten Aginode Snap-In Buchsen
- Clip-On Mechanismus für Erdung und Massung
- Rückseitig eingebautes Kabelmanagement
- solide Metallausführung
Aginode bietet drei verschiedene Panel Versionen an:
- ausziehbare Panel für schnelle Montage/Wartung mit einem flexiblen Beschriftungsstreifen
- nicht ausziehbare Panel, mit aufgedrucktem Nummerierungsfeld
- gewinkelte Panel zur Unterstützng von High Density Umgebungen (V-Panel)
Ressourcen
Ressourcen
Related products
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania