- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-OF UC PE (Unitube Steel Armoring - Outdoor)
LANmark-OF UC PE (Unitube Steel Armoring - Outdoor)
UC-Glasfaserkabel
- • Im Freien in Kabelkanälen oder direkt erdverlegt
- • Gewellte Stahlbandarmierung
- • Verfügbar in allen Fasertypen
- • Bietet vollen Nagetierschutz
LANmark-OF UC 12x Multimode 50/125 OM3 PE Black
Nexans ref. N165.UCPE12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UC 12x Multimode 50/125 OM4 PE Black
Nexans ref. N167.UCPE12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM4 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UC 12x Singlemode 9/125 OS2 PE Black
Nexans ref. N164.UCPE12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UC 24x Multimode 50/125 OM3 PE Black
Nexans ref. N165.UCPE24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 24
LANmark-OF UC 24x Multimode 50/125 OM4 PE Black
Nexans ref. N167.UCPE24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM4 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 24
LANmark-OF UC 24x Singlemode 9/125 OS2 PE Black
Nexans ref. N164.UCPE24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Anzahl der optischen Fasern: 24
LANmark-OF UC 6x Multimode 50/125 OM3 PE Black
Nexans ref. N165.UCPE06B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 6
LANmark-OF UC 6x Multimode 50/125 OM4 PE Black
Nexans ref. N167.UCPE06B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM4 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 6
LANmark-OF UC 6x Singlemode 9/125 OS2 PE Black
Nexans ref. N164.UCPE06B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Anzahl der optischen Fasern: 6
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Beschreibung und Anwendung
Die Konstruktion ist für den Einsatz im Freien in Kanälen und für die direkte Erdverlegung geeignet. Sie besteht aus einer gewellten Stahlbandarmierung, die vollen Nagetierschutz bietet. Das Kabel hat einen HDPE-Außenmantel.
Die Bündeladerkonstruktion hat eine Kapazität von bis zu 24 Fasern. Der Durchmesser der Fasern beträgt 250 um. Die Terminierung dieser Fasern erfolgt durch Spleißen von Pigtails.
Das Kabel ist wasserdicht durch das Gel in der Bündelader und die wasserdichten Glasgarne.
Konstruktion
Legende zur Querschnittszeichnung:
- Lichtwellenleiter (250 um)
- Gel
- Loose Tube
- Verstärkte, wasserdichte Glasgarne
- Gewellte Stahlbandpanzerung
- PE-Außenmantel mit UV-beständigem Additiv
Eigenschaften
- Kabel für den Außenbereich zur Verlegung in einem Kanal oder zur direkten Erdverlegung
- Konzipiert für den Abschluss durch Spleißen
- Zentrale Bündeladerkonstruktion
- Schutz aus gewelltem Stahl
- Wasserdichter Aufbau, nagetierfest und UV-beständig
- Erhältlich in allen Faserqualitäten
- Lieferbar von 4-24 Fasern
Eigenschaften
Eigenschaften
Abmessungsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania