LANmark-OF UC Universal Eca
LANmark-OF UC Universal Eca
UC LWL-Kabel
- Innen-/Außenkabel
- Stahlriffelmantel
- Gel gefüllte Röhrchen
- Alle Faserklassen
- Vollständiger Nagetierschutz
- Low Smoke Zero Halogene (LSZH), d.h. geringe Raucheintwicklung, keine Hallogene
LANmark-OF UC Universal 12x Multimode 50/125 OM3 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N165.UCUN12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UC Universal 12x Multimode 50/125 OM4 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N167.UCUN12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM4 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UC Universal 12x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N164.UCUN12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UC Universal 24x Multimode 50/125 OM3 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N165.UCUN24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 24
LANmark-OF UC Universal 24x Multimode 50/125 OM4 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N167.UCUN24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM4 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 24
LANmark-OF UC Universal 24x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N164.UCUN24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Anzahl der optischen Fasern: 24
LANmark-OF UC Universal 6x Multimode 50/125 OM3 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N165.UCUN06B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 6
LANmark-OF UC Universal 6x Multimode 50/125 OM4 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N167.UCUN06B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM4 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 6
LANmark-OF UC Universal 6x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Eca Schwarz
Nexans ref. N164.UCUN06B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Anzahl der optischen Fasern: 6
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Beschreibung und Anwendung
Die Konstruktion ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Sie besteht aus einer gewellten Stahlbandbewehrung, die einen vollständigen Nagetierschutz bietet. Ferner ist sie von Glasgarnen umgeben. Das Kabel hat einen LSZH-Außenmantel.
Das Bündeladerdesign (Loose Tube) hat eine Kapazität von bis zu 24 Fasern. Der Durchmesser der Fasern beträgt 250 μm. Die Fasern können an Pigtails angespleißt werden.
Das Kabel ist wasserdicht durch das Gel in der Bündelader und die wasserdichten Glasgarne.
Aufbau
Legende zur Querschnittszeichnung:
- Lichtwellenleiter (250 um)
- Gel
- Bündelader
- Verstärkte wasserdichte Glasgarne
- Bewehrung durch Stahlrillenmantel
- Außenmantel aus LSZH-Material mit UV-beständigem Zusatz
Eigenschaften
- Innen-/Außenkabel
- Schwer entflammbar (IEC 60332-1 und NFC 32070 C2) und flammwidrig (IEC 60332-3 und NFC 32070 C1)
- Entwickelt für Spleißverbindung
- Zentrale Bündelader
- Stahlrillenmantel
- Wasserdicht, nagetiergeschützt und UV-beständig
- Erhältlich mit allen Faserklassen
- Verfügbar mit 4-24 Fasern
Eigenschaften
Eigenschaften