LANmark-OF UD PE (Unitube Dielectric Armoring - Outdoor)
LANmark-OF UD PE (Unitube Dielectric Armoring - Outdoor)
- • Unitube Dielectric (UD) armiertes Lichtwellenleiterkabel
- • Geeignet für den Außenbereich in Kanälen oder für die direkte Erdverlegung
- • Voll dielektrischer Aufbau
- • Erhältlich in allen Fasertypen und bis zu 24 Fasern
- • Nagetierbeständigkeit
LANmark-OF UDPE 12x Multimode 50/125 OM3 Black
Nexans ref. N165.UDPE12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UDPE 12x Multimode 50/125 OM4 Black
Nexans ref. N167.UDPE12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM4 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UDPE 12x Singlemode 9/125 OS2 Black
Nexans ref. N164.UDPE12B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Anzahl der optischen Fasern: 12
LANmark-OF UDPE 24x Multimode 50/125 OM3 Black
Nexans ref. N165.UDPE24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 24
LANmark-OF UDPE 24x Multimode 50/125 OM4 Black
Nexans ref. N167.UDPE24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM4 50/125
- Anzahl der optischen Fasern: 24
LANmark-OF UDPE 24x Singlemode 9/125 OS2 Black
Nexans ref. N164.UDPE24B
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
- Anzahl der optischen Fasern: 24
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Beschreibung und Anwendung
Das LANmark-OF UDPE-Kabel ist als Campus-Außenkabel konzipiert. Es kann in Kanälen gezogen oder verlegt werden, oder auch direkt erdverlegt werden. Seine volle dielektrische Armierung stellt keinen elektrischen Leiter dar, so dass das Kabel auch zur Verbindung von Gebäuden verwendet werden kann.
Die zentrale Bündelader ist von robusten Festigkeitselementen umgeben: Faserverstärkte Kunststoffelemente (FRP). Diese FRP bieten eine hohe Nagetierresistenz und eine hohe Schlag- und Druckfestigkeit. Es gibt 9 FRP für Faserzahlen bis zu 12FO und dann 10 FPR für Strukturen bis zu 24FO.
Die Bündeladerkonstruktion hat eine Kapazität von bis zu 24 Fasern. Der Durchmesser der Fasern beträgt 250 µm. Die Terminierung dieser Fasern erfolgt durch Spleißen von Pigtails.
Das Kabel ist durch das Gel in der Bündelader und die wasserdichten Biegeelemente wasserdicht.
Konstruktion
Legende zur Querschnittszeichnung:
- Lichtwellenleiter (250 um)
- Gel
- Loose Tube
- Periphere faserverstärkte Kunststoff-Festigkeitselemente
- Binde- und wasserblockierende Elemente
- HDPE-Außenmantel mit UV-beständigem Additiv
Eigenschaften
- Kabel für den Außenbereich zur Verlegung in einem Kanal oder zur direkten Erdverlegung
- Konzipiert für den Abschluss durch Spleißen
- Zentrale Bündeladerkonstruktion
- Voller dielektrischer Aufbau mit FRP-Verstärkung und Glasfasern
- Wasserdichter Aufbau, nagetierfest und UV-beständig
- Erhältlich in allen Faserqualitäten
- Lieferbar von 4-24 Fasern
- Ausgezeichnete Gleiteigenschaften
Eigenschaften
Eigenschaften
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale