LANmark-OF Micro-Bundle Universal (144F) Cca
LANmark-OF Micro-Bundle Universal (144F) Cca
• Micro-Bundle Universal-Glasfaserkabel mit hohem Brandschutzverhalten
• Brandschutzverhalten Cca -s1a,d0,a1 nach EN50575:2014+A1:2016
• Innenkabel und Außenverlegung in einem Kanal
• Vollständig wasserdicht und nagetierresistent
• Kleines, aber mechanisch starkes Kabel
• Bündelauszug über 2 Meter
• Konzipiert für das Spleißen mit Pigtails
LANmark-OF Micro-Bundle Universal 144x Multimode 50/125 OM3 LSZH Cca s1ad0a1 Aqua
Nexans ref. N165.MBUN144-AC
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: OM3 50/125
LANmark-OF Micro-Bundle Universal 144x Singlemode 9/125 OS2 LSZH Cca s1ad0a1 Yellow
Nexans ref. N164.MBUN144-YC
- Verpackung: Cut to length (m)
- Fasertyp: SM (G657.A1)
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Beschreibung und Anwendung
Die neue Micro-Bundle-Technologie von Aginode ermöglicht die Herstellung eines flexiblen und kleinen Tubes. Dieses Micro-Bundle ist der zentrale Bestandteil des neuen Kabelaufbaus "LANmark-OF Micro-Bundle Universal". Jedes Micro-Bundle enthält 12 Fasern mit einem Faserdurchmesser von 250 um. Die Terminierung dieser Fasern erfolgt durch Spleißen mit Pigtails.
Mehrere Micro-Bundles sind um ein zentrales Zugelement angeordnet. Die Kombination aus der Micro-Bundle-Technologie, dem zentralen Zgelement und den Glasgarnen führt zu einem mechanisch robusten, aber auch zu einem kleinen und flexiblen Kabel.
Durch den kleinen Biegeradius des LANmark-OF Micro-Bundle Universal lässt sich das Kabel leicht in Rangierfeldern, in Kabelrinnen und in Kanälen verlegen.
Die wasserdichten Glasgarne und die sehr begrenzte Menge an Gel im Inneren des Kabels machen das LANmark-OF Micro-Bundle Universal Design wasserdicht, nagetierresistent und geeignet für die Verlegung in einem Kabelkanal im Freien.
Das LANmark-OF Micro-Bundle Universal erfüllt die Brandschutzanforderungen an den Innenbereich. Da die sehr begrenzte Menge an Gel nicht abtropft, ist das Kabel sowohl für die horizontale als auch für die vertikale Verlegung optimiert.
Eigenschaften
Eigenschaften