- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-OF Aggregation Assembly MTP/F-4XDLC
LANmark-OF Aggregation Assembly MTP/F-4XDLC
- - Werkseitig konfektionierte Faser
- - Glasfaserkabel mit MTP-Buchse zu 4 Uniboot-DLC-Steckern
- - MTP-Buchse zum Anschluss an QSFP+-Transceiver am Switch
- - Uniboot-DLC-Anschlüsse zum Patchen auf der Vorderseite des Patchpanels
- - Aggregation von 4X 10G-Kanälen am Patchpanel zu 1x 40G-Port am Switch
- - Glasfaser-Typ: OM3 und OM4
- - 8 Fasern
- - Verlustarme Verbindungstechnik: max. 0,3 dB pro Verbindung
LANmark-OF Aggregation Assembly MTP/F-4XDLC 8XOM4 1m fan-out A xm Aqua
Nexans ref. N127.7FLAAx
LANmark-OF Aggregation Assembly MTP/F-4XDLC 8XOM4 2m fan-out C xm Aqua
Nexans ref. N127.7FLCAx
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801:2002/Amd 1:2008/Cor 1:2008
Aufbau
Ein Rundkabel mit einem Durchmesser von 3,65 mm ist auf der einen Seite mit einer MTP*-Buchse abgeschlossen. Die andere Seite ist als Fan-out mit Uniboot-Duplex-LC-Steckern terminiert. Die runden Fan-Out-Schenkel enthalten 2 Fasern. Die Längen zwischen dem Fan-Out-Punkt und jedem Uniboot-Stecker sind gleich und betragen typischerweise 1 m (Fan-Out A) oder 2 m (Fan-Out C). Die Länge zwischen dem MTP-Stecker und dem Fan-Out-Punkt ist variabel und kann in Schritten von 1 m erhöht werden.
Das Kabel hat einen kleinen Biegeradius von 40mm und verfügt über knickunempfindliche Fasern im Inneren.
Das Kabel ist nicht flammenausbreitungsfähig (IEC 60332-1) und nicht brandausbreitungsfähig (IEC 60332-3).
Anwendung
Die Baugruppe ermöglicht die Aggregation von 4X 10G-Kanälen von der Vorderseite eines Patchpanels in 1x 40G-Port an einem Switch.
Die MTP-Buchse passt auf den MTP-Stecker im 40G QSFP+ Port des Switches.
Leistung
Der MTP-Steckverbinder hat eine geringe Einfügedämpfung. Der typische Wert für die Einfügedämpfung der verlustarmen MTP-MTP-Verbindung beträgt 0,125 dB. Der Grenzwert liegt bei 0,3 dB, gemessen nach der Norm IEC 61300-3-45.
Gleichbleibende Qualität
Um qualitativ hochwertige und zuverlässige vorkonfektionierte Mehrfaserkabel herzustellen, müssen eine Reihe von physikalischen Eigenschaften beachtet werden. Daher werden alle LANmark-OF Pre-Terms vollständig konfektioniert und in einer qualitätsgesicherten Werksumgebung getestet. Sie werden mit diesen Testergebnissen ausgeliefert.
* MTP ist ein Handelsname von US Conec
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania