- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-OF Slimflex Patch Cords OM4
LANmark-OF Slimflex Patch Cords OM4
- - Lichtwellenleiter-Patchkabel
- - LANmark-OF OM4 Performance
- - GIGAliteFLEX knickunempfindliche Faser
- - Für den Einsatz in Schränken und an Arbeitsplätzen
LANmark-OF Slimflex Patch Cord DLC - DLC OM4 LSZH Aqua Xm
Nexans ref. N122.7LLAX
- Verbindertype: Duplex LC-LC
LANmark-OF Slimflex Patch Cord DLC - DSC OM4 LSZH Aqua Xm
Nexans ref. N122.7CLAX
- Verbindertype: Duplex SC-LC
LANmark-OF Slimflex Patch Cord DSC - DSC OM4 LSZH Aqua Xm
Nexans ref. N122.7CCAX
- Verbindertype: Duplex SC-SC
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Garantien und Installation
Aginode LANmark-OF Glasfaser-Patchkabel wurden für Innenanwendungen zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsprotokollen entwickelt.
Zu den unterstützten Hochgeschwindigkeitsprotokollen gehören unter anderem
- Ethernet: 1GBase-SX, 10GBase-SR, 25GBASE-SR
- Fibre Channel Seriell: 4G, 8G, 16G und 32G
- Details zu den unterstützten Distanzen finden Sie in den LANmark-OF Garantiemodulen.
Typische Installationsumgebungen sind:
- Schränke zum Anschluss von Patchfeldern an aktive Geräte.
- Cross-Connects in Rechenzentren.
- Geeignet für den Einsatz im Arbeitsbereich zum Anschluss des Arbeitsplatzes an die Wandsteckdose (Fibre To The Desk).
Eigenschaften
- Patchcordkabel entspricht der IEC 60794-2-50
- Maximale Einfügungsdämpfung nach IEC 61300-3-4: 0,25 dB
- Typische Einfügungsdämpfung: 0,1 dB
- Minimale Rückflussdämpfung nach IEC 61300-3-6: 30 dB
- Duplex LC-LC-, Duplex LC-SC- und Duplex SC-SC-Patchkabel haben einen Duplex-Kabelaufbau mit einem Durchmesser von 2 X 2,0 mm.
- Kurze Steckertüllen von 19 mm
- Kleiner Biegeradius: 10 mm
- Ein Etikett ist in der Nähe des Duplex-Steckers angebracht, um die Rückverfolgbarkeit der Messergebnisse zu gewährleisten
Glasfaser
Die LANmark-OF OM4-Patchkabel haben im Inneren eine LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX-Faser. Diese knickunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.3b.
Aufbau
Aginode LANmark-OF Patchkabel sind nach dem "Cross-Over" Prinzip verdrahtet, um die Installation im Feld zu verbessern (A1-B2, B1-A2). Dies entspricht den Anforderungen der IEC 11801 und EN 50174-1:2009.
Die "Butterfly"-Duplex-Klemme ermöglicht eine einfache Änderung der Polarität vor Ort, indem die beiden Steckverbinder einfach entfernt und in umgekehrter Reihenfolge wieder in dieselbe Klemme gesteckt werden. Für diesen Polaritätswechsel wird kein Werkzeug benötigt.
Schematic Polarity Duplex Patch Cord
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Übertragungseigenschaften
Übertragungseigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania