- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-OF MTP-MTP Patch Cords
LANmark-OF MTP-MTP Patch Cords
- - Faseroptische Patchkabel
- - Parallel-Optik: 40GBase-SR4 und 100GBase-SR4
- - LANmark-OF SM und OM4 Leistung
- - MTP-PRO-Stecker für den Wechsel von Polarität und Code vor Ort
- - Für den Einsatz in Rechenzentren
LANmark-OF Patch Cord Female MTP PRO - Female MTP PRO OM4 LSZH xm Aqua
Nexans ref. N125.7GGAx
- Fasertyp: OM4 50/125
- Farbe: Aqua
LANmark-OF Patch Cord Female MTP PRO - Female MTP PRO SM LSZH xm Yellow
Nexans ref. N125.4GGYx
- Fasertyp: SingleMode 9/125
- Farbe: Gelb
LANmark-OF Patch Cord Female MTP Pro - Female MTP Pro OM4 LSZH xm Violet
Nexans ref. N125.7GGVx
- Fasertyp: OM4 50/125
- Farbe: Violet
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Beschreibung
Aginode LANmark-OF MTP-MTP-Patchkabel wurden für Innenanwendungen zur Unterstützung von parallelen Optiken entwickelt, d.h. 40GBase-SR4 und 100GBase-SR4.
Details zu den unterstützten Entfernungen finden Sie in den LANmark-OF Garantiemodulen.
Typische Installationsumgebungen sind Rechenzentren:
- Verbindungen von Patchpanels zu den aktiven Geräten
- Querverbindungen
Aginode LANmark-OF MTP-Patchkabel werden als gerade Patchkabel in der Ausführung "Key up - Key up" geliefert, d.h. in der Polaritätsmethode B. Die Patchkabel werden mit MTP* PRO-Buchsen geliefert.
Um das Patchen zu erleichtern, hat der MTP-PRO-Stecker eine kurze Steckerlänge von 17 mm.
Mit dem Werkzeug in der LANmark-OF Tool MTP PRO Sample Box (N890.160) kann die Gendre und Polarität der Patchkabel geändert werden
Das Geschlecht kann mit den Stiften des Produkts N890.161 auf männlich geändert werden
Die Polarität kann auf die Ausführung "Taste oben - Taste unten" geändert werden.
Die Patchkabel sind mit LANmark-OF OM4 Leistung erhältlich. Details zu den Faserspezifikationen finden Sie in den detaillierten Faserdatenblättern.
Der typische Wert für die Einfügedämpfung für eine Multimode-MTP-Verbindung beträgt 0,125 dB. Der Grenzwert für eine Multimode-MTP-Verbindung liegt bei 0,25 dB, gemessen nach der Norm IEC 61300-3-45. Die minimale Rückflussdämpfung für eine Multimode-MTP-Verbindung beträgt 20 dB, gemessen nach IEC 61300-3-6.
Die mechanischen Eigenschaften des Pre-Terms entsprechen der Norm IEC 60794-20 für Innenraumkabel. Der geringe Durchmesser von 2,5 mm und der kleine Biegeradius von 30 mm erleichtern das Patchen in dicht besiedelten Bereichen im Rechenzentrum.
Die Länge zwischen den 2 MTP-Steckern ist variabel und kann in Schritten von 1m vergrößert werden. Das "X" in der N-Nummer steht für Xm.
* MTP ist ein Markenname von US Conec
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania