- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark-OF ENSPACE Patch Cord Duplex LC
LANmark-OF ENSPACE Patch Cord Duplex LC
- - Lichtwellenleiter-ENSPACE-Patchkabel
- - LANmark-OF Performance
- - Für den Einsatz in Schränken und an Arbeitsplätzen
- - Biegeradius reduziert auf 10 mm
- - GIGAliteFLEX knickunempfindliche Faser
- - Rundes Patchkabel mit Uniboot-Design
- - Uniboot-Stecker mit umgekehrter Polarität
LANmark-OF ENSPACE Patch Cord DLC-DLC OM5 LSZH xm Lime Green
Nexans ref. N122.9UULx
- Fasertyp: OM5 50/125 Wideband
LANmark-OF ENSPACE Patch Cord DLC-DLC SM LSZH xm Yellow
Nexans ref. N122.4UUYx
- Fasertyp: SingleMode 9/125
LANmark-OF ENSPACE Patch Cord DLC/APC-DLC/APC SM LSZH xm Yellow
Nexans ref. N122.4VVYx
- Fasertyp: SingleMode 9/125
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Optimiert für Rechenzentrumsumgebungen
LANmark-OF ENSPACE Patchkabel haben durch die Verwendung der knickunempfindlichen GIGAliteFLEX Faser einen sehr kleinen Biegeradius von 10 mm.
Der kleine Biegeradius des Patchkabels ist in Bereichen mit hoher Patchdichte, in denen viele Biegungen üblich sind, von Vorteil. Bei herkömmlichen Patchkabeln besteht ein hohes Risiko, dass der größere Biegeradius (40 mm) nicht eingehalten wird, was zu hoher Dämpfung und Übertragungsverlusten führt.
Das runde Design des ENSPACE-Patchkabels führt zu einem kleinen Biegeradius in jeder Richtung. Herkömmliche Patchkabel, die auf einem Zipcord-Design basieren, haben einen Biegeradius, der von der Ausrichtung abhängig ist.
Durch das runde Design und den kleinen Durchmesser (2 mm) des Patchkabels wird die für das Patchkabel benötigte Fläche um 50 % reduziert, was zu einer Platzersparnis, einer geringeren Störung des Luftstroms zur Kühlung und einem einfacheren Patchkabelmanagement in Racks mit hoher Dichte führt.
Zur Unterstützung der modernen High-Speed-Ethernet-Protokolle mit strengen Leistungsbudgets zeichnet sich das ENSPACE-Patchkabel durch eine geringe Dämpfung von 0,25 dB aus. Dies erhöht den Headroom im Kanal und reduziert das Risiko von Ausfallzeiten.
Eigenschaften
- Patchcordkabel entspricht der IEC 60794-2-50
- Maximale Einfügungsdämpfung nach IEC 61300-3-4: 0,25 dB
- Typische Einfügungsdämpfung: 0,125 dB
- GIGAliteFLEX knickunempfindliche Faser
- Ein Etikett wird in der Nähe des Uniboot-Steckers angebracht, um die Rückverfolgbarkeit der Messergebnisse zu gewährleisten
Garantien und Installation
Aginode LANmark-OF Glasfaser-Patchkabel wurden für Innenanwendungen zur Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsprotokollen entwickelt. Details zu den unterstützten Entfernungen finden Sie in den LANmark-OF Garantiemodulen.
Typische Installationsumgebungen sind:
- Schränke zum Anschluss von Patchfeldern an aktive Geräte.
- Cross-Connects in Rechenzentren
Aufbau
Aginode LANmark-OF Patchkabel werden zur Verbesserung der Feldinstallation nach dem "Cross-Over" Verkabelungsprinzip geliefert (A1-B2, B1-A2). Dies entspricht den Anforderungen der IEC 11801 und EN 50174-1:2009.
Die Polarität des ENSPACE-Patchkabels kann durch Öffnen des Uniboot-Steckers auf einer Seite und Umstecken der 2 LC-Stecker geändert werden. Ein schwarzes und gelbes Kunststoffquadrat kennzeichnet die Faser im Inneren des Patchkabels. Die Patchkabel werden mit dem schwarzen Quadrat links auf Seite A und rechts auf Seite B geliefert. Durch Verändern der Position des schwarzen Quadrats auf Seite A von links nach rechts wird das Patchkabel zu einem optisch geraden Patchkabel. Dieses gerade Patchkabel kann für einige seltene Legacy-Anwendungen verwendet werden, die eine nicht standardmäßige Polarität aufweisen.
Eigenschaften
Eigenschaften
Übertragungseigenschaften
Übertragungseigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania