LANmark-OF Pigtails Maxistrip

Produkte

LANmark-OF Pigtail LC OM3 Maxistrip LSZH 50/125 1m Aqua

Nexans ref. N121.5MLA

  • Fasertyp: OM3 50/125
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC OM4 Maxistrip LSZH 50/125 1m Aqua

Nexans ref. N121.7MLA

  • Fasertyp: OM4 50/125
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC OM5 Maxistrip LSZH 50/125 1m Lime Green

Nexans ref. N121.9MLL

  • Fasertyp: OM5 50/125 Wideband
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC/APC Singlemode Maxistrip LSZH 9/125 1m Yellow

Nexans ref. N121.4MPY

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: LC/APC

 

LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Maxistrip LSZH 9/125 1m Yellow

Nexans ref. N121.4MLY

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail SC OM3 Maxistrip LSZH 50/125 1m Aqua

Nexans ref. N121.5MCA

  • Fasertyp: OM3 50/125
  • Verbindertype: SC

 

LANmark-OF Pigtail SC OM4 Maxistrip LSZH 50/125 1m Aqua

Nexans ref. N121.7MCA

  • Fasertyp: OM4 50/125
  • Verbindertype: SC

 

LANmark-OF Pigtail SC/APC Singlemode Maxistrip LSZH 9/125 1m Yellow

Nexans ref. N121.4MDY

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: SC/APC

 

LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode Maxistrip LSZH 9/125 1m Yellow

Nexans ref. N121.4MCY

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: SC

 

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    ISO/IEC 11801

Pigtail-Eigenschaften

  • Faserbaugruppe zum Abschließen von Kabeln mit Fusionsspleißen
  • Geeignet für den Einsatz in Patchpanels mit Spleißkassetten.
  • Die Pigtails können in einem Arbeitsgang über eine lange Strecke von bis zu 100 cm abisoliert werden.

 

Fasertyp

  • Die LANmark-OF OM3 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM3 GIGAliteFLEX Faser.  Diese knickunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.2b.  Der Pigtailmantel ist Aqua.
  • Die LANmark-OF OM4 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX Faser.  Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.3b.  Der Pigtailmantel ist Aqua.
  • Die LANmark-OF OM5 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM5 GIGAliteFLEX Faser.  Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.4b.  Der Mantel des Pigtails ist Lime Green.
  • Die LANmark-OF SM Pigtails haben im Inneren LANmark-OF SM GIGAliteFLEX Fasern.  Diese Fasern sind biegeunempfindlich und entsprechen der ITU-T G.657.A1 und der IEC 60793-2-50, Fasermodell B6.a1. Der Pigtailmantel der Singlemode-Pigtails ist gelb.

 

Kompatibilität und Installationspraktiken

  • Maxistrip-Pigtails sind kompatibel mit Schrumpfspleißkassetten (N890.090 und N890.095) mit Schrumpfprotektoren (N890.021).
  • Maxistrip-Pigtails sind kompatibel mit Spleißkassetten (N890.091 und N890.096) mit Aluminium-Schutzkappen (N890.021).
  • Maxistrip-Pigtails werden für die Verwendung von Bündeladerkabeln oder Micro-Bundle-Kabeln, d.h. mit 250 um Fasern, empfohlen. Bei der Verwendung von engen Pufferkabeln (900 um Fasern) sollte die zusätzliche Belastung der maxistrip pigtails so weit wie möglich begrenzt werden
  • Zur korrekten Ausrichtung im Fusionsspleißwerkzeug wird der Pigtail nach dem Abmanteln der 900-um-Beschichtung auf der 250-um-Beschichtung fixiert.  Eine Fixierung des Pigtails auf der 900-um-Beschichtung führt zu einer fehlerhaften Ausrichtung. 
  • Zusätzlich muss das Pigtail vor dem Einsetzen in das Spleißwerkzeug bis zur Ummantelung um den Spleißbereich abisoliert werden.

 

Garantien

Für Aginode LANmark-OF Pigtails gilt die Aginode-Garantie wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben.

Eigenschaften

Eigenschaften

Ressourcen

Ressourcen

Dokumentation

xls — 0 B
xls — 0 B

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen