LANmark-OF Pigtails Tight Buffer

Produkte

LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 1m Aqua

Nexans ref. N121.5TLA

  • Fasertyp: OM3 50/125
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 1m Aqua

Nexans ref. N121.7TLA

  • Fasertyp: OM4 50/125
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC/APC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m Yellow

Nexans ref. N121.4TPY

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: LC/APC

 

LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m Yellow

Nexans ref. N121.4TLY

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail SC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 1m Aqua

Nexans ref. N121.5TCA

  • Fasertyp: OM3 50/125
  • Verbindertype: SC

 

LANmark-OF Pigtail SC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 1m Aqua

Nexans ref. N121.7TCA

  • Fasertyp: OM4 50/125
  • Verbindertype: SC

 

LANmark-OF Pigtail SC/APC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m Yellow

Nexans ref. N121.4TDY

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: SC/APC

 

LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m Yellow

Nexans ref. N121.4TCY

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: SC

 

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    ISO/IEC 11801

Pigtail-Eigenschaften

  • Faserkonfektion zum Abschluss von Kabeln mit Fusionsspleißen
  • Geeignet für den Einsatz in Patchpanels mit Spleißkassetten
  • Die Pigtails können in einem Arbeitsgang über eine Strecke von 1-2 cm abisoliert werden

 

Glasfasertyp

  • Die LANmark-OF OM3 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM3 GIGAliteFLEX Faser.  Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.2b.  Der Pigtailmantel ist Aqua.
  • Die LANmark-OF OM4 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX Faser.  Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.3b.  Der Pigtailmantel ist Aqua.
  • Die LANmark-OF OM5 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM5 GIGAliteFLEX Faser.  Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.4b.  Der Mantel des Pigtails ist Lime Green.
  • Die LANmark-OF SM Pigtails haben im Inneren LANmark-OF SM GIGAliteFLEX Fasern.  Diese Fasern sind biegeunempfindlich und entsprechen der ITU-T G.657.A1 und der IEC 60793-2-50, Fasermodell B6.a1. Der Pigtailmantel der Singlemode-Pigtails ist gelb.

 

Kompatibilität und Installationspraktiken

  • Tight-Buffer-Pigtails sind mit Schrumpfspleißkassetten (N890.090 und N890.095) mit Schrumpfschutz (N890.021) kompatibel.
  • Tight-Buffer-Pigtails werden für die Verwendung mit  Tight Buffer-Kabeln empfohlen, d. h. mit 900-um-Fasern. Bei der Verwendung von Bündeladerkabeln (250 um Fasern) sollte die zusätzliche Belastung der Bündeladerfasern so weit wie möglich begrenzt werden
  • Im Spleißbereich muss der Pigtail vor dem Einsetzen in das Spleißwerkzeug bis zur Ummantelung abisoliert werden.
  • Zur korrekten Ausrichtung im Fusionsspleißwerkzeug wird das Pigtail auf dem 900 um Außenmantel fixiert. Es ist nicht notwendig, den Außenmantel des Pigtails an der Fixierungsstelle abzuisolieren, um eine korrekte Fixierung zu erreichen.

 

Garantien

Für Aginode LANmark-OF Pigtails gilt die Aginode-Garantie, wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben.

Eigenschaften

Eigenschaften

Ressourcen

Ressourcen

Dokumentation

xls — 0 B
xls — 0 B

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen