LANmark-OF Pigtails Tight Buffer Set of 12 Colours

Produkte

LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 1m 12 Colours

Nexans ref. N121.5TLS

  • Fasertyp: OM3 50/125
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours

Nexans ref. N121.5TLS2

  • Fasertyp: OM3 50/125
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 1m 12 Colours

Nexans ref. N121.7TLS

  • Fasertyp: OM4 50/125
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m 12 Colours

Nexans ref. N121.4TLS

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail LC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 2m 12 Colours

Nexans ref. N121.4TLS2

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: LC

 

LANmark-OF Pigtail SC OM3 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours

Nexans ref. N121.5TCS2

  • Fasertyp: OM3 50/125
  • Verbindertype: SC

 

LANmark-OF Pigtail SC OM4 Tight Buffer LSZH 50/125 2m 12 Colours

Nexans ref. N121.7TCS2

  • Fasertyp: OM4 50/125
  • Verbindertype: SC

 

LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 1m 12 Colours

Nexans ref. N121.4TCS

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: SC

 

LANmark-OF Pigtail SC/UPC Singlemode Tight Buffer LSZH 9/125 2m 12 Colours

Nexans ref. N121.4TCS2

  • Fasertyp: SM (G657.A1)
  • Verbindertype: SC

 

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    ISO/IEC 11801

Eigenschaften des Pigtail-Sets

  • Glasfaserkonfektion zum Abschluss von Kabeln mit Fusionsspleißen
  • Geeignet für den Einsatz in Patchpanels mit Spleißkassetten
  • Die Pigtails können in einem Arbeitsgang über eine Distanz von 1-2 cm abisoliert werden
  • Mantelfarben entsprechen den Faserfarben nach TIA/EIA-598-B
  • Mantel-Farben: Blau, Orange, Grün, Braun, Grau, Weiß, Rot, Schwarz, Gelb, Violett, Pink, Türkis
  • 12 Pigtails auf einem Karton und in Luftpolsterfolie eingewickelt

 

Glasfasertyp

Die LANmark-OF OM3 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM3 GIGAliteFLEX Faser.  Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und entspricht der IEC 60793-2-10, Fasertyp A1a.2b.

Die LANmark-OF OM4 Pigtails haben im Inneren eine LANmark-OF OM4 GIGAliteFLEX Faser.  Diese biegeunempfindliche Multimode-Faser hat einen kleinen Biegeradius von 7,5 mm und ist konform zu IEC 60793-2-10, Fasermodell A1a.3b.

Die LANmark-OF SM Pigtails haben im Inneren die LANmark-OF SM GIGAliteFLEX Faser.  Diese Fasern sind knickunempfindlich und entsprechen der ITU-T G.657.A1 und der IEC 60793-2-50, Fasermodell B6.a1.

 

Kompatibilität und Installationspraktiken

  • Tight-Buffer-Pigtails sind mit Schrumpfspleißkassetten (N890.090 und N890.095) mit Schrumpfschutz (N890.021) kompatibel.
  • Tigh-Biuffer-Pigtails werden für die Verwendung mit Tight- Buffer-Kabeln empfohlen, d.h. mit 900 um Fasern. Bei der Verwendung von Bündeladerkabeln (250 um Fasern) sollte die zusätzliche Belastung der Bündeladerfasern so weit wie möglich begrenzt werden
  • Im Spleißbereich muss der Pigtail vor dem Einsetzen in das Spleißwerkzeug bis zur Ummantelung abisoliert werden.
  • Zur korrekten Ausrichtung im Fusionsspleißwerkzeug wird das Pigtail auf dem 900 um Außenmantel fixiert. Es ist nicht notwendig, den Außenmantel des Pigtails an der Fixierungsstelle zu entfernen, um eine ordnungsgemäße Fixierung zu erreichen.

 

Garantien

Für Aginode LANmark-OF Pigtails gilt die Aginode-Garantie, wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben.

Eigenschaften

Eigenschaften

Ressourcen

Ressourcen

Dokumentation

xls — 0 B
xls — 0 B

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen