- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Desktop FTTO Switche mit 54V DC
Desktop FTTO Switche mit 54V DC
Die Aginode LANactive GigaSwitch 64x Desk Produktfamilie ist für die Installation in Fibre to the Office (FTTO) Netzwerken designt. Die neueste Generation der FTTOSwitche basiert auf modernster Netzwerktechnologie, ist optimiert in der Leistungsaufnahme und bietet erweiterte Sicherheits- und Redundanzfunktionalität.
Mehr lesen
Beschreibung
Beschreibung
LANactive 6 Port managebarer Full Gigabit Ethernet FTTO Desk Switch
- 2 Uplink Ports (2x SFP oder 1x SFP und 1x RJ45)
- Power over Ethernet (PoE+), bis zu 120 Watt
- Effizientes Energiemanagement
- Speicherkarten Steckplatz
- Eingangsspannungsbereich 46 ... 57V DC
Die Aginode LANactive GigaSwitch 64x Desk Produktfamilie ist für die Installation in Fibre to the Office (FTTO) Netzwerken designt. Die neueste Generation der FTTOSwitche basiert auf modernster Netzwerktechnologie, ist optimiert in der Leistungsaufnahme und bietet erweiterte Sicherheits- und Redundanzfunktionalität.
6 Port Version
Der GigaSwitch 64x Desk mit 6 Gigabit Ethernet Ports ist eine Variante mit einem SFP- und einem RJ45 Uplink oder zwei SFP Uplinks. Der Switch erlaubt eine redundante Anbindung an den zentralen Switch mit bis zu 2Gbit/s.
Kompaktes Design
Das sehr kompakte und lüfterlose Design des Desk Switches ermöglicht eine Installation auf oder in Schreibtischen oder an Wänden. Der Switch wird mittels externem Tischnetzteil mit Strom versorgt.
Power over Ethernet
Bis zu 4x angeschlossene Ethernet Geräte können mit Power over Ethernet versorgt werden. Gemäß IEEE 802.3at (PoE+) können bis zu 30 Watt pro Port bereitgestellt werden, mit einer maximalen Gesamtleistung von bis zu 120 Watt pro Switch.
Speicherkarte
Optional kann eine Speicherkarte zur Sicherung der vollständigen Konfiguration und der Gerätefirmware verwendet werden. Dies ermöglicht im Fehlerfall einen einfachen Geräteaustausch ohne zusätzliche Konfiguration der Hardware. Zusätzlich kann die Speicherkarte mit einer eigenen MAC-Adresse geliefert werden, welche von dem GigaSwitch übernommen wird.
Switch Management und Zero-Touch Configuration
Aginode LANactive Manager ermöglicht eine zentrale, einfache und sichere Konfiguration sämtlicher Funktionen und Parameter der GigaSwitch Produkte. Mittels LANactive Manager kann problemlos eine größere Anzahl GigaSwitche gleichzeitig verwaltet und überwacht werden. In Verbindung mit Aginode Zero-Touch Configuration ermöglicht der LANactive Manager die automatische Verteilung von Konfigurationen und Firmware-Updates. Eine Vorkonfiguration der Switche ist nicht nötig.
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania