FTTO Switche mit 54V DC

Produkte

GigaSwitch V5 TP(PSE+) SFP-2VI 54VDC

Nexans ref. 88303910

  • Verpackung: Unit

 

GigaSwitch V5 TP SFP-2VI 54VDC

Nexans ref. 88303920

  • Verpackung: Unit

 

GigaSwitch V5 2TP(PSE+) SFP-VI 54VDC

Nexans ref. 88303990

  • Verpackung: Unit

 

GigaSwitch V5 2TP(PD-F+) SFP-VI 54VDC

Nexans ref. 88303991

  • Verpackung: Unit

 

GigaSwitch V5 2TP SFP-VI 54VDC

Nexans ref. 88303992

  • Verpackung: Unit

 

GigaSwitch V5 TP(PSE+) SFP-2VI 54VDC

Nexans ref. 88313910

  • Verpackung: Unit

 

GigaSwitch V5 TP SFP-2VI 54VDC

Nexans ref. 88313920

  • Verpackung: Unit

 

Beschreibung

Beschreibung

 

LANactive 7 Port managebarer Full Gigabit Ethernet FTTO Switch

  • 3 Uplink Ports (2x SFP und 1x RJ45 oder 1x SFP und 2x RJ45)
  • Power over Ethernet (PoE+), bis zu 150 Watt
  • Effizientes Energiemanagement
  • Speicherkarten Steckplatz
  • Eingangsspannungsbereich 46 ... 57V DC

Die Aginode LANactive GigaSwitch V5 Produktfamilie ist für die Installation in Fibre to the Office (FTTO) Netzwerken designt. Die neueste Generation der FTTO-Switche basiert auf modernster Netzwerktechnologie, ist optimiert in der Leistungsaufnahme und bietet erweiterte Sicherheits- und Redundanzfunktionalität.

 

7 Port Version

Der GigaSwitch V5 mit 7 Ports ist eine spezielle Variante mit zwei SFP- und einem RJ45 Uplink oder einem SFP- und zwei RJ45 Uplink. Eine redundante Anbindung an das Core-Netzwerk mit bis zu 2Gbit/s ist hierbei möglich. Der RJ45 Uplink kann zusätzlich zur Anbindung von WLAN Access Points verwendet werden.

 

Snap-In Installation

Das kompakte Design der GigaSwitche erlaubt einen werkzeuglose Montage im Standard 45mm Kabelkanal oder Bodentanks.

 

Power over Ethernet

Bis zu 5x angeschlossene Ethernet Geräte können mit Power over Ethernet versorgt werden. Gemäß IEEE 802.3at (PoE+) können bis zu 30 Watt pro Port bereitgestellt werden, mit einer maximalen Gesamtleistung von bis zu 150 Watt pro Switch.

 

Speicherkarte

Optional kann eine Speicherkarte zur Sicherung der vollständigen Konfiguration und der Gerätefirmware verwendet werden. Dies ermöglicht im Fehlerfall einen einfachen Geräteaustausch ohne zusätzliche Konfiguration der Hardware. Zusätzlich kann die Speicherkarte mit einer eigenen MAC-Adresse geliefert werden, welche von dem GigaSwitch übernommen wird.

 

Switch Management und Zero-Touch Configuration

Der Aginode LANactive Manager ermöglicht eine zentrale, einfache und sichere Konfiguration sämtlicher Funktionen und Parameter der GigaSwitch Produkte. Mittels des LANactive Managers kann problemlos eine größere Anzahl GigaSwitche gleichzeitig verwaltet und überwacht werden. In Verbindung mit Aginode Zero-Touch Configuration ermöglicht der LANactive Manager die automatische Verteilung von Konfigurationen und Firmware- Updates. Eine Vorkonfiguration der Switche ist nicht nötig.

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen