10 Port Switche

Produkte

iGigaSwitch 1002 E+ SFP-2VI HW5

Nexans ref. 88306422

  • Verpackung: Unit

 

iGigaSwitch 1004 E+ SFP-4VI HW5

Nexans ref. 88306424

  • Verpackung: Unit

 

iGigaSwitch 1008 E+ SFP-8VI HW5

Nexans ref. 88306428

  • Verpackung: Unit

 

Beschreibung

Beschreibung

Bei der Aginode LANactive Industry iGigaSwitch 10xx Produktfamilie handelt es sich um gemanagte Gigabit Ethernet Switche für den Einsatz in Industrieumgebungen. Die Switche sind optimiert für den Bau und den Betrieb von robusten und zuverlässi-gen Netzwerken und ausgelegt für ein Maximum an Verfügbarkeit und Sicherheit sowie für eine lange Betriebsdauer in rauen Umgebungen. Die Switche ermöglicht ein flexibles Netzwerkdesign und sind mit 10 Gigabit Ethernet Ports (davon 2, 4 oder 8 SFP Schnittstellen) ausgestattet. Der iGigaSwitch ist ausge-legt für die Hutschienenmontage und hat einen redundant ausgeführten Spannungs-eingang.

I/O Schnittstellen
Die integrierten I/O Schnittstellen des iGigaSwitch ermöglichen eine schnelle, einfa-che und kostengünstige Integration von nicht IP-basierten Geräten wie z.B. unter-schiedliche Sensoren oder Schalter. Der Switche bietet hierzu erweiterte Manage-ment Funktionalitäten um die I/O Schnittstellen zu konfigurieren und Interaktionen zu definieren.

Power over Ethernet (PoE/PoE+/PoE++)
Bis zu 8x angeschlossene Ethernet Geräte können mit Power over Ethernet versorgt werden. Gemäß des IEEE 802.3at (PoE+) Standards können bis zu 30 Watt pro Port bereitgestellt werden, mit einer maximalen Gesamtleistung von 240 Watt pro Switch. Bei dem neuen iGigaSwitch 1004 E+ SFP-4VI HW5 können 6 Ports mit PoE++, ge-mäß IEEE 802.3bt und 90 Watt pro Port, bereitgestellt werden.

IEC 61850
Die Aginode iGigaSwitch 16xx Produktfamilie erfüllt die Anforderungen nach IEC 61850 (Teil 6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1, 9-1 und 9-2 Communication networks and sys-tems for power utility automation). Diese Funktionalität wird verwendet für Smart Grid Anwendungen und ermöglicht die Kommunikation, von Standard Equipment (wie z.B. Switche, PLCs, unterschiedliche Kontroller und Sensoren) in Smart Grid Infrastruktu-ren, untereinander und dem zentralen SCADA System.
Die Komptabilität wurde getestet und zertifiziert von KEMA/DNV-GL.

Ressourcen

Ressourcen

Dokumentation

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen