- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANsense Copper Patch Cords
LANsense Copper Patch Cords
- - 9. Pin für Port-Erkennung
- - Sorgt für maximale Kanalleistung
- - Kat. 6, Kat. 6A & Kat. 7A
- - Geschirmt & ungeschirmt
- - Erhältlich in verschiedenen Längen
LANsense Latch Protector Blue 50x
Nexans ref. N880.LPBLU
- Verpackung: Bag (50Unit)
- Farbe: blau
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: - m
LANsense Latch Protector Green 50x
Nexans ref. N880.LPGRN
- Verpackung: Bag (50Unit)
- Farbe: grün
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: - m
LANsense Latch Protector Grey 50x
Nexans ref. N880.LPGRY
- Verpackung: Bag (50Unit)
- Farbe: grau
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: - m
LANsense Latch Protector Orange 50x
Nexans ref. N880.LPORA
- Verpackung: Bag (50Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: - m
LANsense Latch Protector Red 50x
Nexans ref. N880.LPRED
- Verpackung: Bag (50Unit)
- Farbe: rot
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: - m
LANsense Latch Protector White 50x
Nexans ref. N880.LPWHI
- Verpackung: Bag (50Unit)
- Farbe: weiss
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: - m
LANsense Latch Protector Yellow 50x
Nexans ref. N880.LPYEL
- Verpackung: Bag (50Unit)
- Farbe: Gelb
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: - m
LANsense PatchCord Cat6 LSZH Unscreened
Nexans ref. N886.P1A010OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 1 m
LANsense PatchCord Cat6 LSZH Unscreened
Nexans ref. N886.P1A015OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 1,5 m
LANsense PatchCord Cat6 LSZH Unscreened
Nexans ref. N886.P1A020OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 2 m
LANsense PatchCord Cat6 LSZH Unscreened
Nexans ref. N886.P1A030OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 3 m
LANsense PatchCord Cat6 LSZH Unscreened
Nexans ref. N886.P1A050OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 5 m
LANsense Patch Cord Cat 6 LSZH Screened
Nexans ref. N886.P1F010OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 1 m
LANsense Patch Cord Cat 6 LSZH Screened
Nexans ref. N886.P1F015OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 1,5 m
LANsense Patch Cord Cat 6 LSZH Screened
Nexans ref. N886.P1F020OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 2 m
LANsense Patch Cord Cat 6 LSZH Screened
Nexans ref. N886.P1F030OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 3 m
LANsense Patch Cord Cat 6 LSZH Screened
Nexans ref. N886.P1F050OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6
- Länge: 5 m
LANsense Patch Cord Cat 6A LSZH Screened
Nexans ref. N88A.P1F010OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6A
- Länge: 1 m
LANsense Patch Cord Cat 6A LSZH Screened
Nexans ref. N88A.P1F015OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6A
- Länge: 1,5 m
LANsense Patch Cord Cat 6A LSZH Screened
Nexans ref. N88A.P1F020OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6A
- Länge: 2 m
LANsense Patch Cord Cat 6A LSZH Screened
Nexans ref. N88A.P1F030OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6A
- Länge: 3 m
LANsense Patch Cord Cat 6A LSZH Screened
Nexans ref. N88A.P1F050OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 6A
- Länge: 5 m
LANsense Patch Cord Cat 7A LSZH Screened
Nexans ref. N887.P1H010OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 7A
- Länge: 1 m
LANsense Patch Cord Cat 7A LSZH Screened
Nexans ref. N887.P1H020OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 7A
- Länge: 2 m
LANsense Patch Cord Cat 7A LSZH Screened
Nexans ref. N887.P1H030OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 7A
- Länge: 3 m
LANsense Patch Cord Cat 7A LSZH Screened
Nexans ref. N887.P1H050OK
- Verpackung: Box (Unit)
- Farbe: Orange
- Kategorie: Cat. 7A
- Länge: 5 m
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 50265-2-1; ISO/IEC 11801
Das Aginode LANsense Patchkabel-Sortiment eignet sich für den Einsatz in Sprach- oder Datennetzwerkinstallationen. Die 4-Paar-Konstruktion und die robusten RJ45-Stecker sorgen für eine langfristige Netzwerkzuverlässigkeit. Die Patchkabel haben eine unauffällige externe Sensorik in der Steckertülle, die mit den in den Patchpanels eingebauten Sensoren zusammenpasst. Die Patchkabel können in verschiedenen Längen und mit verschiedenfarbigen Verriegelungen geliefert werden, um die Unterscheidung von Diensten und Arbeitsgruppen zu ermöglichen.
Eigenschaften
Eigenschaften
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania