- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANsense Fibre Patch Cords
LANsense Fibre Patch Cords
- - Zusätzlicher Kupfer-Pin zur Port-Erkennung
- - OM3-Faser mit hoher Bandbreite
- - Verfügbar mit LC-Steckern
LC Duplex LANsense Patch Cord - OS2
Nexans ref. N884.4LLY1
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Gelb
- Länge: 1 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OS2
Nexans ref. N884.4LLY2
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Gelb
- Länge: 2 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OS2
Nexans ref. N884.4LLY3
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Gelb
- Länge: 3 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OS2
Nexans ref. N884.4LLY5
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Gelb
- Länge: 5 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OM3
Nexans ref. N884.5LLP1
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Purple
- Länge: 1 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OM3
Nexans ref. N884.5LLP2
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Purple
- Länge: 2 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OM3
Nexans ref. N884.5LLP3
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Purple
- Länge: 3 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OM3
Nexans ref. N884.5LLP5
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Purple
- Länge: 5 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OM4
Nexans ref. N884.7LLO1
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 1 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OM4
Nexans ref. N884.7LLO2
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 2 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OM4
Nexans ref. N884.7LLO3
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 3 m
LC Duplex LANsense Patch Cord - OM4
Nexans ref. N884.7LLO5
- Verpackung: Box (50Unit)
- Farbe: Orange
- Länge: 5 m
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
Das LC-LANSense-Patchkabel verwendet den Standard-LC-Duplex-Stecker, wodurch eine hohe Dichte an Glasfaserverbindungen erreicht werden kann. Das LC LANSense Kabel hat jedoch einen zusätzlichen Anschluss, um die Sensorfähigkeit der LANSense Produkte zu integrieren. Die LANSense-Patchkabel sind sowohl in OM4- als auch in OS2-Glasfasertypen mit hoher Bandbreite erhältlich und bieten somit ein umfassendes Sortiment an Patchkabeln für die Anbindung an die neuesten Netzwerkgeräte.
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Übertragungseigenschaften
Übertragungseigenschaften
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania