- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANsense I/O Cables
LANsense I/O Cables
- I/O-Kabel für den Anschluss des Analysators an die Bedieneinheit
Mehr lesenLANsense I/O Cable LSZH Type C Rev 2 2m
Nexans ref. N871.CIO002L
- Verpackung: Unit (2m)
- Materiallänge: 2 m
LANsense I/O Cable LSZH Type C Rev 2 3m
Nexans ref. N871.CIO003L
- Verpackung: Unit
- Materiallänge: 3 m
LANsense I/O Cable LSZH Type C Rev 2 5m
Nexans ref. N871.CIO005L
- Verpackung: Spool (m)
- Materiallänge: 5 m
LANsense I/O Cable LSZH Type C Rev 2 10m
Nexans ref. N871.CIO010L
- Verpackung: Spool (m)
- Materiallänge: 10 m
Beschreibung
Beschreibung
LANsense I/O-Kabel werden verwendet, um LANsense-Patchfelder mit den Analysatoren zu verbinden. Es können mehrere Patch-Zonen innerhalb einer LANsense-Datenbank bestehen. LANsense I/O-Kabel sind in verschiedenen Längen erhältlich, basierend auf der Größe einer Patch-Zone. Alle LANsense I/O-Kabel haben einen LSZH-Mantel.
Eigenschaften
Eigenschaften
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania