- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
LANmark Secure Lock RJ45 Port Blockers
LANmark Secure Lock RJ45 Port Blockers
- - Kompatibel mit Standard-RJ45-Buchsen
- - Dedizierter Schlüssel zum Entfernen
- - Erhältlich in den Farben Rot, Blau und Schwarz
LANmark Secure Lock RJ45 Port Blocker - Blue
Nexans ref. N110.SRJPBB
- Verpackung: Bag (100Kit)
- Farbe: blau
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalISO/IEC 11801
- Eine effektive Möglichkeit, die Netzwerkinfrastruktur zu sichern, indem unbenutzte oder nicht autorisierte RJ45-Buchsen blockiert werden.
- Port Blocker schützen die Hardware vor Staub und dem Eindringen von schädlichen Fremdkörpern.
- Port Blocker hilft bei der Sicherung von Verbindungen in öffentlichen Bereichen und Gemeinschaftsräumen.
- Sorgt für Sicherheit, indem er sicherstellt, dass keine unautorisierten Verbindungen hergestellt werden
- Wird in Rechenzentren, Finanzdienstleistungen, im Gesundheitswesen und anderen unternehmenskritischen Netzwerken eingesetzt
- Die Installation ist einfach, und die Entfernung führt nicht zu einer Beeinträchtigung der Buchsenkontakte oder zu einer Beeinträchtigung der Netzwerkleistung.
Das Kunststoffmaterial ist UL 94V-2
Hinweis: Diese Produktreihe wird weltweit verkauft, außer in Nordamerika.
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Verbindertype
RJ 45
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
RoHS konform
ja
Betriebstemperatur
-10 ... 60 °C
Ressourcen
Ressourcen
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania