- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Wandgehäuse OutDrop 2+
Wandgehäuse OutDrop 2+
- SFM-Organizer und Spleißablagen für das Management blanker Glasfasern
- Kompatibel mit Mikrobündeln und Bündeladerkabeln
- Vorratsbehälter mit Kabelelementbefestigung (Anti-Pistoning)
- Robustes Produkt mit geringer optischer Beeinträchtigung
- Patchkapazität bis zu 12 SC-Adapter
- Splitterintegration für alle Versionen
OutDrop 2+ SFM 36 OF protected by 1/4 turn
Nexans ref. 10268778
- Verpackung: Box (Unit)
- Werkstoff: Polycarbonate
- Anzahl Spleiße: 36
- Max. Kassetten Anzahl: 3
- Maximale Anzahl von Adaptern: 0
- Anzahl der Abweigkabel: 12
- Art der Installation: Luftkabel
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 30 mm
OutDrop 2+ SFM 72 OF protected by 1/4 turn
Nexans ref. 10268777
- Verpackung: Box (Unit)
- Werkstoff: Polycarbonate
- Anzahl Spleiße: 72
- Max. Kassetten Anzahl: 6
- Maximale Anzahl von Adaptern: 0
- Anzahl der Abweigkabel: 12
- Art der Installation: Luftkabel
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 30 mm
OutDrop 2+ 12 Glasfasern, 12 SC/APC, horizontal und geschützt durch Bajonettverschluss
Nexans ref. 10268779
- Verpackung: Box (Unit)
- Werkstoff: Polycarbonate
- Anzahl Spleiße: 12
- Max. Kassetten Anzahl: 1
- Maximale Anzahl von Adaptern: 12
- Anzahl der Abweigkabel: 12
- Art der Installation: Luftkabel
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 30 mm
OutDrop 2+ 24 Glasfasern, 12 SC/APC, horizontal und geschützt durch Bajonettverschluss
Nexans ref. 10268780
- Verpackung: Box (Unit)
- Werkstoff: Polycarbonate
- Anzahl Spleiße: 24
- Max. Kassetten Anzahl: 2
- Maximale Anzahl von Adaptern: 12
- Anzahl der Abweigkabel: 12
- Art der Installation: Luftkabel
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 30 mm
OutDrop 2+ 24 Glasfasern, horizontal und geschützt durch Bajonettverschluss
Nexans ref. 10268733
- Verpackung: Box (Unit)
- Werkstoff: Polycarbonate
- Anzahl Spleiße: 24
- Max. Kassetten Anzahl: 2
- Maximale Anzahl von Adaptern: 12
- Anzahl der Abweigkabel: 12
- Art der Installation: Luftkabel
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 30 mm
OutDrop 2+ 48 Glasfasern, horizontal und geschützt durch Bajonettverschluss
Nexans ref. 10268774
- Verpackung: Box (Unit)
- Werkstoff: Polycarbonate
- Anzahl Spleiße: 48
- Max. Kassetten Anzahl: 4
- Maximale Anzahl von Adaptern: 0
- Anzahl der Abweigkabel: 12
- Art der Installation: Luftkabel
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 30 mm
OutDrop 2+ 72 Glasfasern, horizontal und geschützt durch Bajonettverschluss
Nexans ref. 10268776
- Verpackung: Box (Unit)
- Werkstoff: Polycarbonate
- Anzahl Spleiße: 72
- Max. Kassetten Anzahl: 2
- Maximale Anzahl von Adaptern: 0
- Anzahl der Abweigkabel: 12
- Art der Installation: Luftkabel
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 15 mm
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalNexans specification
Der OutDrop-Kasten ist für den Anschluss von Teilnehmerluftkabeln konzipiert. Er ist mit einem abnehmbaren Deckel zur Erleichterung des Zugangs zu den Glasfasern während der Installation ausgestattet und kann auch mit einem Bajonettknopf gesichert werden. Der Luftkabel-Anschlusskasten ist für die Montage an Masten oder Gebäudefassaden vorgesehen.
Die Organizer-Ablage ist mit Mikrobündeln und Bündeladerkabeln kompatibel und bietet Verankerungsbereiche zum Festklemmen der Kabel sowie eine zentrale Trommel für die Aufnahme von Glasfaserüberlängen.
Glasfasermanagement
Die Glasfasern werden mit schwenkbaren Spleißkassetten gehandhabt, sodass ein schneller und einfacher Zugang zu den Spleißen möglich ist.
Der Kasten ist für verschiedene Versionen von Kassetten und Organizern mit einer maximalen Kapazität von 72 Spleißen konfigurierbar. Alle Kassetten sind mit zwei Aussparungen für Splitter ausgestattet.
Der SFM-Organizer und die Kassetten ermöglichen das Management blanker Glasfasern mit Unterscheidung zwischen angeschlossenen Glasfasern, Durchgangsglasfasern und nicht angeschlossenen Glasfasern.
Die Patchversion ist auf 24 Spleiße und 12 SC-Adapter begrenzt.
Verkabelungskonfigurationen
Das Produkt ist durch die beiden (optionalen) Anschlüsse unten und an der Seite für die Verwendung von Midspan-Kabeln (stumpfe oder gerade Midspan-Installation) geeignet. Auch die Extraktion von Fasern ist möglich.
Die mit Gummidichtungen ausgestatteten Anschlüsse garantieren die Schutzart IP55 für den Außeneinsatz. Sie sind für Kabeldurchmesser von bis zu 14 mm und für bis zu 12 Kabel mit einem maximalen Durchmesser von 6 mm ausgelegt.
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Dokumentation
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania