Spleißmuffe - Black Box 2L
Spleißmuffe - Black Box 2L
- Innovatives Konzept mit drei Dichtungen
- Ermöglicht innovative Implementierungen
- Patentiert
- Ultrakompakt und für mehrere Öffnungen konzipiert
- Unterirdische oder Außenversion
BlackBox 36 Glasfasern für G657-Glasfaser
Nexans ref. 10276552
- Verpackung: Box (Unit)
- Anzahl Spleiße: 36
- Anzahl der Kassetten: 3
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 15 mm
BlackBox 72 Glasfasern mit Rangierablage
Nexans ref. 10225796
- Verpackung: Box (Unit)
- Anzahl Spleiße: 72
- Anzahl der Kassetten: 2
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 7,5 mm
BlackBox 24 Glasfasern mit Rangierplatte
Nexans ref. 10257104
- Verpackung: Box (Unit)
- Anzahl Spleiße: 24
- Anzahl der Kassetten: 2
- Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz: 30 mm
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalNexans specification
Anwendung
Die BlackBox-Muffe wird im Rahmen von FTTH-Implementierungen als optischer Verzweigungspunkt genutzt. Diese Muffe ist für die gerade oder stumpfe Midspan-Installation in Verbindung mit Verteilerkabelkreuzungen oder -abschlüssen konzipiert. Sie gewährleistet den Schutz von unterirdischen LWL-Kabelspleißen.
Es ist allgemein bekannt, dass Midspan- und Extraktionstechniken die schrittweise Implementierung von LWL- und FTTH-Netzwerken ermöglichen. Unterirdisch verlegte Hauptkabel können zu einem späteren Zeitpunkt in entsprechenden Schächten in der Nähe des Zugangsnetzwerks mit Glasfaseranschlüssen versehen werden. Durch die vier Midspan-Anschlüsse kann das gleiche Extraktionskabel zweimal abgemantelt werden, sodass in der gleichen Muffe gleichzeitig geschnitten und extrahiert werden kann. Durch diese Eigenschaften ist es möglich, die Investitionsausgaben erheblich zu senken.
Hauptfunktionen
- Schutz der Glasfasern
- Gewährleistung des korrekten Glasfaserradius
- Schutz der Glasfasern und Spleiße
- (Erneuter) Schutz der Kabel
- Erneuter Schutz der Hauptkabel
- Fixierung der Haupt- und Verteilungskabel
- (Erneute) Abdichtung
- Häufige Öffnung
Bauweise
Die Muffe besteht aus einem Gehäuse und einem Deckel, der mit vier Zugriegeln verschlossen wird. Das Hauptkabel wird auf einer an der Muffenrückseite befestigten abnehmbaren Platte vorbereitet.
Die mechanische Dichtheit wird mit einer doppelten Gummidichtung und auf das Hauptkabel aufgetragenem Dichtungsmittel sichergestellt.
Die Menge des Dichtungsmittels ist vom Kabeldurchmesser abhängig. Die Abzweigkabel werden durch die vier mechanisch abgedichteten Anschlüsse geführt.
Die Anschlüsse können ein oder mehrere Kabel aufnehmen (siehe Tabelle zu den Abdichtkits).
Das Gehäuse ist mit einem Ventil ausgestattet, das die Druckbeaufschlagung für die Dichtheitsprüfung im Anschluss an die Installation ermöglicht.
Die Muffe ist mit einem Organizer versehen, der bis zu 72 G657-Glasfasern (mit Glasfaser/Glasfaser-Management) oder bis zu 36 G652-Glasfasern aufnehmen kann.
Product Usage
3-sealing concept
Tightness range table
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Ressourcen
Ressourcen
Dokumentation