- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Aerial Loose Tube cable 4x4SM SP1547
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 16
- Anzahl der Bündel: 4
Aerial Loose Tube cable 6x6SM SP1709
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 36
- Anzahl der Bündel: 6
Aerial Loose Tube cable 4x12SM SP1555
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 48
- Anzahl der Bündel: 4
Aerial Loose Tube cable 6x12SM SP1562
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 12
Aerial Loose Tube Cable 6x12SM SP1912
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: Anti-tracking
- Anzahl der optischen Fasern: 72
- Anzahl der Bündel: 10
Aerial Loose Tube cable 8x12SM SP1514
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 96
- Anzahl der Bündel: 8
Aerial Loose Tube Cable 10x12SM SP1912
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: Anti-tracking
- Anzahl der optischen Fasern: 120
- Anzahl der Bündel: 10
Aerial Loose Tube cable 12x12SM SP1561
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 144
- Anzahl der Bündel: 12
Aerial Loose Tube cable 24x12SM SP1832
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Außenmantel: PE HD
- Anzahl der optischen Fasern: 288
- Anzahl der Bündel: 24
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 187000; IEC 60794
This cable is used for Access, Distribution, City Network and FTTx applications.It is designed to be installed on poles and can be also installed in duct..
Characteristics & Applications
- Aramid yarns armoring
- Central strength member reinforcement
- All dielectric design
- Waterproof dry core structure
- Small size ADSS design to minimize the effect of ice and wind
Fibre Type
The cable is available with diffrent fibre types.
Construction
- Jelly filled tubes containing coloured fibres
- Central FRP strength member
- Aramid yarns armor
- HDPE outer sheath
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Fasertyp
SM
Leitungsaufbau
Loose Tube
Zugentlastungselement
FRP
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Art der Installation
Aerial - self-supporting
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
0 ... 40 °C
Betriebstemperatur
-30 ... 70 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Biegefaktor bei Verlegung
20 (xD)
Biegefaktor nach Verlegung
-
Ressourcen
Ressourcen
Verkauf & Lieferung Informationen
Standard Marking
Aginode - MK - SPxxxx - FIBRE OPTIC CABLE - XX*YY - FB - TN - metric
XX = Fibre Count
YY = Fibre Type
FB = Produced in Frameries, Belgium
TN = Traceability Number
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania