- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Microbundle ADSS Family
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: -15 ... 40 °C
Microbundle RSM cable 12x12SM SP1945
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle RSM cable 12x6SM SP1931
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle RSM cable 16x6SM SP1936
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle RSM cable 6x12SM SP1948
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle RSM cable 6x6SM SP1932
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle RSM cable 8x12SM SP1946
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle RSM cable 8x6SM SP1939
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle RSM cable 8x6SM SP1939 ETC
Nexans ref. 10563027
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle_RSM cable 1x12SM SP1949
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Embedded FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle_RSM cable 2x12SM SP1949
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Embedded FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle_RSM cable 2x6SM SP1941
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Embedded FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle_RSM cable 3x12SM SP1947
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle_RSM cable 4x12SM SP1947
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Microbundle_RSM cable 4x6SM SP1932
Nexans ref.
- Verpackung: Cut to length (m)
- Zugentlastungselement: Central FRP
- Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich: 0 ... 40 °C
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalEN 187000; IEC 60794
This ruggedized cable is used for Access, Distribution, City Network and FTTx applications.It is designed to be quickly installed aerial or in duct.
Characteristics & Applications
- Compliant with XPC 93850-3-25
- Ruggedized cable design
- Easy installation with mid span access possibility
- Easy micro bundle stripability
- All dielectric design
- Waterproof structure
Construction
- Jelly filled microbundles containing coloured fibres
- FRP strength member reinforcements
- Aramid yarns reinforcement
- HDPE outer sheath
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Fasertyp
SM (G657.A2)
Außenmantel
PE HD
Armierung
Aramid-Garn
Leitungsaufbau
Multibundle
Metallfrei
Ja
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
300 N/cm
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Betriebstemperatur
-40 ... 70 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Biegefaktor bei Verlegung
20 (xD)
Ressourcen
Ressourcen
Dokumentation
Verkauf & Lieferung Informationen
Standard Marking
Aginode - SPxxxx - FIBRE OPTIC CABLE - XX*YY - FB - TN - metric
XX = Fibre Count
YY = Fibre Type
FB = Produced in Frameries, Belgium
TN = Traceability Number
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania