- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
Beschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalIEC 60793; IEC 60794
-
NationalCustomer specification
This cable is used for Access, Distribution, City Network and FTTx applications. It is designed for installation in the BT Fibre Network in Overhead and Underground environments.
The cable is design to respond to the British Telecommunications Specifications CW1842 and related specifications CW1500 part 2, 7 and 11.
Maximum spans 68m.
Characteristics & Applications
- Metallic strength members
- Microbundles inside - easy to open without special tools
- Waterproof dry core structure
- Small size design to minimize the effect of ice and wind
- Fully compatible with the reference BT toolings for cable opening
- Breaking load < 2000N
Fibre Type
Compliant with BT CW1505 Cat2 and ITU-T G657A1
Construction
- Jelly filled microbundles containing coloured fibres
- Swellable yarns
- HDPE outer sheath with embedded metallic brass coated steel wires
- Colour : Black outer sheath with 2 yellow stripes at 180°
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Fasertyp
SM
Außenmantel
PE HD
Leitungsaufbau
Multibundle
Zugentlastungselement
Steel rods
Metallfrei
No
Abmessungsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Anzahl der optischen Fasern
24
Anzahl der Bündel
2
Außendurchmesser, nom.
7,0 mm
Nettogewicht ca.
34 kg/km
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Zulässige Zugbelastbarkeit
65 daN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
200 N/cm
Schlagfestigkeit (EN 187 000)
10 J
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Art der Installation
Aerial - self-supporting
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
0 ... 40 °C
Betriebstemperatur
-20 ... 70 °C
Nagetierschutz
nein
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Biegefaktor bei Verlegung
20 (xD)
Ressourcen
Ressourcen
Dokumentation
Verkauf & Lieferung Informationen
MARKING in accordance with BT specification CW1402 : (LASER+PHONE) FB WWYY COF215 ULTRA LIGHT WEIGHT OH FIBRE CABLE 24F/21 PROPERTY OF BT (LASER+PHONE) N°OF CCCCCM
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania