Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    IEC 60793; IEC 60794
  • National
    Customer specification

This  cable is used for Access, Distribution, City Network and FTTx applications. It is designed for installation in the BT Fibre Network in Overhead and Underground environments.

The cable is  design to respond to the British Telecommunications Specifications CW1842 and related specifications CW1500 part 2, 7 and 11.

Maximum spans 68m.
 

 

Characteristics & Applications

  • Rodent-repellent outersheath (RR)
  • Metallic brass coated rods armouring
  • Microbundles inside - easy to open without  special tools
  • Waterproof dry core structure
  • Small size  design to minimize the effect of ice and wind
  • Fully compatible with the reference BT toolings for cable opening

Fibre Type

Compliant with BT CW1505 Cat2 and ITU-T G657A1 

 

Construction

  • Jelly filled microbundles containing  coloured fibres
  • Swellable yarns
  • Rodent repellent (RR) HDPE outer sheath with embedded metallic wires
  • Colour : Black outer sheath with 2 yellow stripes at 180°

 

MARKING in accordance with BT specification CW1402 :

(LASER+PHONE) FB NEXANS COF215 ULTRA LIGHT WEIGHT OH FIBRE CABLE 24F (LASER+PHONE) RR N°OF CCCCCM

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Fasertyp
SM
Außenmantel
HDPE - UV / Anti-Rodent
Leitungsaufbau
Multibundle
Zugentlastungselement
Steel rods
Metallfrei
No

Abmessungsmerkmale

Abmessungsmerkmale

Anzahl der optischen Fasern
24
Anzahl der Bündel
2
Außendurchmesser, nom.
7,0 mm
Nettogewicht ca.
34 kg/km

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Zulässige Zugbelastbarkeit
65 daN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
200 N/cm
Schlagfestigkeit (EN 187 000)
10 J

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Art der Installation
Aerial - self-supporting
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
0 ... 40 °C
Betriebstemperatur
-20 ... 70 °C
Nagetierschutz
ja
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Biegefaktor bei Verlegung
20 (xD)

Ressourcen

Ressourcen

Dokumentation

xlsx — 0 B

Verkauf & Lieferung Informationen

LASER <714> FB WWYY COF215 ULTRA LIGHT WEIGHT OH FIBRE CABLE XXF/21 PROPERTY OF BT - LASER- <714> N°OF - T hor - CCCCCM

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen