- About Aginode
- Data Networks
- Telecom Infrastruktur
- Produkte
-
Ressourcen
- Ressourcen
- Documentation
- Blog
-
Case Studies
- Übersicht
- Innoasis development in Norway
- Eemsdelta Campus
- Hotelschool The Hague
- Emergency covid hospital, Hong Kong
- Société du Grand Paris
- Centrin Datacentres
- Airbus
- Athens Historic City Hall
- Pinewood Studios
- Goethe University Frankfurt
- Denmark New University Hospital
- University of Toulouse
- CHM Maubeuge: a model for future-ready hospitals
- Webinars
- Software Tools
- Warranty
- Newsroom
- Suchen
- Kontaktieren Sie uns
- Vergleichen
- Anmelden
ULW 96F 8x12 SP2037 (PIA)
ULW 96F 8x12 SP2037 (PIA)
ULTRA LIGHT WEIGHT CABLE 96 FIBRES WITH 8 MICROMODULES CONTAINING 12 FIBRES
Mehr lesenBeschreibung
Beschreibung
Normen
-
InternationalIEC 60793; IEC 60794
-
NationalCustomer specification
This cable is used for Access, Distribution, City Network and FTTx applications.
It is Openreach PIA approved for overhead installation on poles, fully compliant with CP08 and can be also installed by pulling into ducts in underground environment.
Maximum span length is 68m.
Characteristics & Applications
- Metallic strength members
- 12 fibres microbundles - soft, flexible and easy peelable by hand.
- Waterproof dry core structure
- Small size design to minimize the effect of ice and wind
- Fully compatible with the reference BT toolings for cable opening
- Breaking load < 2000N
Fibre Type
- G657A1 with 200µm coating
Construction
- Jelly filled microbundles containing 12 coloured fibres
- Swellable yarns
- HDPE outer sheath with embedded metallic brass coated steel wires
- Colour : Black outer sheath with 2 yellow stripes at 180°
Approved accessories
- PLP FODE 5710070R
Our ULW cables are made in Western Europe
Optical Fibre Properties
Micromodule Color Coding
Fibre Color Coding
Eigenschaften
Eigenschaften
Konstruktionsmerkmale
Konstruktionsmerkmale
Fasertyp
G657A1 - 200 µm
Außenmantel
PE HD
Leitungsaufbau
Multibundle
Zugentlastungselement
Steel rods
Metallfrei
No
Abmessungsmerkmale
Abmessungsmerkmale
Anzahl der optischen Fasern
96
Anzahl der Bündel
8
Außendurchmesser, nom.
7,0 mm
Nettogewicht ca.
38 kg/km
Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften
Zulässige Zugbelastbarkeit
65 daN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
200 N/cm
Schlagfestigkeit (EN 187 000)
10 J
Anwendungsmerkmale
Anwendungsmerkmale
Art der Installation
Aerial - self-supporting
Umgebungstemperatur bei Verlegung, Bereich
0 ... 40 °C
Betriebstemperatur
-20 ... 70 °C
Nagetierschutz
nein
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Biegefaktor bei Verlegung
20 (xD)
Ressourcen
Ressourcen
Dokumentation
Verkauf & Lieferung Informationen
MARKING : Aginode FIBRE OPTIC CABLE - ULW OH/UG CABLE SP2037 8x12SM G657A1 YY/WW N°OF cccccM
Unsere Websites
Wählen Sie Ihr Land aus, um unsere Produkte und Lösungen zu finden
-
Africa
- Africa
- Ghana
- Ivory Coast
- Morocco
- North West Africa
- Americas
- Asia
- Europe
- Oceania