UB LSZH 12xSM G657A1 SP1309 BK

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    EN 50399 D; IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-1; IEC 60794; IEC 61034
  • National
    NF C32-070/C2

This unibundle cable is designed for indoor/outdoor installation.

This cable has an outstanding fire behaviour.

Access to the tube is made easy with the internal ripcord.

This cable can be operated under a large temperature range.

 

Design

The UB LSZH* SP1309 cable has a central bundle with 12 fibres inside. The design is reinforced by a layer of watertight glass yarns and a LSZH* sheath.

 

Fibre type

The UB LSZH* SP1309 cable is available with multimode and singlemode fibres.

 

Technical performances

The unibundle cable performances are specified in the following tables.

 

Additional details

This cable is provided with a black sheath, other sheath colours are also available. Long exposure to UV with these other colours could generate colour fading.

 

Euroclass

Dca S1 d0 a1

 

 

* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Leitungsaufbau
Unibundle
Fasertyp
SM (G657.A1)
Verwendetes Material für Längswasserdichtigkeit
Watertight glass yarns
Additional strength member
Glass yarn
Außenmantel
LSZH
Halogenfrei
IEC 60754-1
Metallfrei
Ja
Farbe
Schwarz

Abmessungsmerkmale

Abmessungsmerkmale

Außendurchmesser, nom.
6,0 mm
Nettogewicht ca.
45 kg/km
Anzahl der optischen Fasern
12

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Maximale Zugspannung bei Installation
2200 N
Maximalzulässige Dauerzuglast
0,7 kN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
200 N/cm
Mechanische Festigkeit gegen Schläge
10 impacts of 3 N.m

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Flammwidrig
IEC 60332-1
flammwidrig
IEC 60332-3
Rauchdichte
IEC 61034-2
UV Beständigkeit
Very good
Wasserdicht
Längs- und quer-
Art der Installation
Indoor/Outdoor
Umgebungstemperatur, Bereich
0 ... 40 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 60 °C
Betriebstemperatur
-30 ... 70 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz
60 mm
Biegeradius während Verlegung
60 mm

Ressourcen

Ressourcen

Verkauf & Lieferung Informationen

Standard Marking

Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - UB LSZH Dca s1 d0 a1 SP1309 - XXxYY - FB - TN - metric

XX = Fibre Count YY = Fibre Type FB = Frameries, Belgium (manufacturing place) TN = Traceability Number

Leistungserklärung

  • Leistungserklärung Nr (DoP) : 1000170-BEFR
  • Datum der Zertifizierung : 28.05.18
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 3
  • Benachrichtigte Stelle : NB 2659
  • Erklärte Leistung : Dca-s1,d0,a1

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen