Distribution - Tight cables Cca ( 2 - 24 fibres)

Produkte

TBU LSZH 6xSM G657A1 SP1857 BK

Nexans ref. 10538572

  • Anzahl der optischen Fasern: 6

 

TBU LSZH 12xSM G657A1 SP1857 BK

Nexans ref. 10537917

  • Anzahl der optischen Fasern: 12

 

TBU LSZH 24xSM G657A1 SP1857 BK

Nexans ref. 10537970

  • Anzahl der optischen Fasern: 24

 

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    EN 50399 B2; IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-1; IEC 60794; IEC 61034
  • National
    NF C32-070/C1

This tight buffer cable is designed for indoor/outdoor installation.

This cable has an outstanding fire behaviour.

Direct connectorization is made easy with 900µm buffered structure.

This cable can be operated under a large temperature range.

 

Design

The TBU-B2 LSZH* SP1857 cable has a central strength member (FRP: Fibre Reinforced Plastic), with 900µm buffered structure around. The design is reinforced by a layer of  glass yarns and a LSZH* sheath.

 

Fibre type

The TBU-B2 LSZH* SP1857 cable is available with singlemode and multimode fibres.

 

Technical performances

The tight buffer cable performances are specified in the following tables.

 

Additional details

This cable is provided as a standard with a black sheath, other sheath colours are also available. Long exposure to UV with these other colours could generate colour fading.

 

Euroclass

Cca S1a d0 a1

 

 

* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Zugentlastungselement
Central FRP
Leitungsaufbau
Multi Tight
Fasertyp
SM (G657.A1)
Additional strength member
Glass yarn
Außenmantel
LSZH
Halogenfrei
IEC 60754-1
Metallfrei
Ja
Farbe
Schwarz

Abmessungsmerkmale

Abmessungsmerkmale

Durchmesser, Bereich
- mm
Anzahl der optischen Fasern, Bereich
-

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
100 N/cm
Mechanische Festigkeit gegen Schläge
10 impacts of 3 N.m

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Flammwidrig
IEC 60332-1
flammwidrig
IEC 60332-3
Rauchdichte
IEC 61034-2
UV Beständigkeit
Very good
Wasserdicht
Radial
Art der Installation
Indoor/Outdoor
Umgebungstemperatur, Bereich
0 ... 40 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 70 °C
Betriebstemperatur
-20 ... 70 °C

Ressourcen

Ressourcen

Verkauf & Lieferung Informationen

Standard Marking

Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - TBU-B2 LSZH B2ca s1 d0 a1 SP1857 - XXxYY - FB - TN - metric

XX = Fibre Count YY = Fibre Type FB = Frameries, Belgium (manufacturing place) TN = Traceability Number

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen