SC-B2 LSZH 1xSM G657A2 WT SP1766

Beschreibung

Beschreibung

Normen

  • International
    EN 50399; IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-1; IEC 60794; IEC 61034
  • National
    NF C32-070/C2

This unibundle cable is designed for indoor/outdoor installation.

This cable has an outstanding fire behaviour.

This cable can be operated under a large temperature range.

 

Design

The SC-B2 LSZH* SP1766 cable has a central bundle with maximum 12 fibres inside. The design is reinforced by a layer of watertight glass yarns, aramid yarns and a LSZH* sheath.

 

Fibre type

The SC-B2 LSZH* SP1766 cable is available with singlemode and multimode fibres.

 

Technical performances

The unibundle cable performances are specified in the following tables.

 

Additional details

This cable is provided as a standard with a black sheath, other sheath colours are also available. Long exposure to UV with these others colours could generate colour fading.

 

Euroclass

B2ca s1 d0 a1

 

 

* LSZH: Low Smoke Zero Halogen.

Eigenschaften

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale

Konstruktionsmerkmale

Leitungsaufbau
Unibundle
Fasertyp
SM (G657.A2)
Verwendetes Material für Längswasserdichtigkeit
Watertight glass yarns
Additional strength member
Glass yarn
Außenmantel
LSZH
Halogenfrei
IEC 60754-1
Metallfrei
Ja
Farbe
weiss

Abmessungsmerkmale

Abmessungsmerkmale

Außendurchmesser, nom.
3,9 mm
Durchmesser, Bereich
3.9 ... 4.5 mm
Nettogewicht ca.
21 kg/km
Anzahl der optischen Fasern
1
Anzahl der optischen Fasern, Bereich
1 ... 12

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Eigenschaften

Maximale Zugspannung bei Installation
400 N
Maximalzulässige Dauerzuglast
0,1 kN
Querdruckwiderstand (IEC 794-1-E3)
200 N/cm
Mechanische Festigkeit gegen Schläge
10 impacts of 3 N.m

Anwendungsmerkmale

Anwendungsmerkmale

Flammwidrig
IEC 60332-1
flammwidrig
IEC 60332-3
Rauchdichte
IEC 61034-2
UV Beständigkeit
Very good
Wasserdicht
Längs- und quer-
Art der Installation
Indoor/Outdoor
Nagetierschutz
-
Umgebungstemperatur, Bereich
0 ... 40 °C
Lagertemperatur, Bereich
-40 ... 60 °C
Betriebstemperatur
-30 ... 60 °C
Mindestbiegeradius bei statischem Einsatz
15 mm
Biegeradius während Verlegung
15 mm

Ressourcen

Ressourcen

Verkauf & Lieferung Informationen

Standard Marking

Aginode - FIBRE OPTIC CABLE - SC-B2 LSZH B2ca s1 d0 a1 SP1249 - XXxYY - FB - TN - metric

XX = Fibre Count YY = Fibre Type FB = Frameries, Belgium (manufacturing place) TN = Traceability Number

Leistungserklärung

  • Leistungserklärung Nr (DoP) : 1000507-BEFR
  • Datum der Zertifizierung : 20.09.21
  • AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance) : System 1+
  • Benachrichtigte Stelle : NB 2658
  • Erklärte Leistung : Cca-s1a,d1,a1

Kontaktieren Sie uns

Themen zu denen Sie weitere Informationen wünschen:

benötigte Felder*

Bitte überprüfen Sie Ihre Eingabe und versuchen Sie es erneut.

Eine Email Adresse muss ein einzelnes @ enthalten

Schutz personenbezogener Daten

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und / oder deren Verwendung für Direktmarketing- oder kommerzielle Zwecke zu widersprechen

Vielen Dank!

Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Fehler

Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.

Schliessen